cULus Recognized
ID omologazione: E221474-20140616| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 4 A | |||
Connettore per apparecchi posteriore, 5-poli, Connettore, diritto, M12-Bloccaggio esterno Push-Pull, A-codifica, Saldatura a onde, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 4 A | |||