PV-FT-CF-C-2,5-130-RD - Connettore per apparecchi anteriore
1414326

Connettore per apparecchi anteriore, Serie di prodotti: SUNCLIX, materiale custodia: PPE, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 2,5 mm2, tensione di dimensionamento: 1000 V DC, corrente nominale: 27 A, Tipo di connessione: A crimpare, Tipo di connessione del contatto: Femmina, lunghezza cavo: 130

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili