Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SAMPLE FR 1,27/32-FWL-11/P/0,1 - Connettore femmina IDC pronto per l'uso
1508267

Connettore femmina IDC pronto per l'uso, corrente nominale: 1,4 A, Tipo cavo:Cavo piatto, Cavo piatto

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Risparmio di tempo nel processo di sviluppo grazie a simulazioni personalizzate di integrità dei dati
Supporto Design-in durante lo sviluppo del dispositivo attraverso dati MCAD/ECAD e sample service gratuiti
Ordinabili preconfezionati: i connettori femmina IDC con cavo piatto rendono possibile l'impiego immediato nel dispositivo
I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo

Domande frequenti


Devo assemblare io stesso il connettore IDC?

Su richiesta possiamo occuparci del confezionamento al posto vostro. Con il nostro configuratore è possibile progettare il confezionamento dei cavi personalizzato, anche a partire da una piccola quantità di 50 pezzi. È necessario specificare le carat... Vedi di più

Su richiesta possiamo occuparci del confezionamento al posto vostro. Con il nostro configuratore è possibile progettare il confezionamento dei cavi personalizzato, anche a partire da una piccola quantità di 50 pezzi. È necessario specificare le caratteristiche del prodotto desiderato, ad esempio il numero di poli e la lunghezza del cavo. Inoltre, è possibile dotare i connettori femmina IDC del sistema antitrazione per aumentare la vita elettrica del connettore.

Vedi di meno

Cosa si può configurare nel configuratore per il confezionamento dei cavi?

Nel processo di configurazione, si definiscono le seguenti caratteristiche del prodotto:
1. Il numero di poli desiderato
2. La lunghezza del cavo desiderata
3. Il numero di connettori femmina IDC utilizzati
4. L'orientamento dei connettor... Vedi di più

Nel processo di configurazione, si definiscono le seguenti caratteristiche del prodotto:
1. Il numero di poli desiderato
2. La lunghezza del cavo desiderata
3. Il numero di connettori femmina IDC utilizzati
4. L'orientamento dei connettori femmina IDC sul cavo piatto
5. Il fissaggio di sistema antitrazione opzionale

Vedi di meno