VS-08-NP-RJ45-BU - Connettore RJ45
1416952

Connettore RJ45, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: Plastica, tipo di connessione: Connessione a crimpare, sezione di connessione: AWG 26- 24, uscita cavo: diritto, Ethernet

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Ottimizzato per un campo di temperatura ampliato fino a 85 °C
Montaggio semplice con un utensile di crimpatura
La protezione antiflessione del gancio di bloccaggio impedisce il danneggiamento e garantisce una trasmissione dei dati priva di disturbi