SACC-P12MRX-8CT-CL SH
-
Connettore dati
1489579
Connettore dati, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), PROFINET CAT6A (10 Gbit/s), 8-poli, schermata, Maschio angolato M12 Push-Pull, codifica: X, Connessione a crimpare, materiale zigrinato: Pressofuso di zinco, stagnato, diametro esterno conduttore 6,5 mm ... 10 mm, senza contatti a crimpare
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Ultracompatto grazie allo spazio di connessione ridotto e all'elevata densità di contatto
Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Schermatura a 360°: connessione estremamente affidabile, anche in presenza di requisiti meccanici elevati
Collegamento resistente: adatto per applicazioni ferroviarie con elevati carichi di urti e vibrazioni