VAL-MS-T1/T2 48/12.5/O-FM
-
Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2
2906282
Scaricatore di corrente atmosferica/di sovratensioni ad innesto universale formato da varistore per reti di alimentazione monofase con N e PE comune (sistema a 2 conduttori: L1, PEN), con contatto FM.
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | VALVETRAB MS |
| Classe di prova IEC | I / II |
| T1 / T2 | |
| I | |
| Tipo EN | T1 / T2 |
| Sistema di alimentazione di corrente IEC | DC |
| Tipo | Modulo guida bicomponente a innesto |
| Numero di poli | 1 |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico, contatto FM |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Indicazione/segnalazione a distanza | |
| Denominazione collegamento | Contatto FM |
| Funzione di inserzione | Contatti di scambio |
| Tensione di esercizio | 5 V AC ... 250 V AC |
| 125 V AC (UL) | |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Corrente d'esercizio | 5 mA AC ... 1,5 A |
| 1 A (UL) | |
| 1 A (30 V DC) | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M5 |
| Coppia di serraggio | 3 Nm ... 4,5 Nm (UL) |
| 27 lbf-in. ... 40 lbf-in. (UL) | |
| Lunghezza del tratto da spelare | 16 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 15 ... 2 |
| 10 ... 2 (UL) | |
| Contatto FM | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M2 |
| Coppia di serraggio | 0,25 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 17,5 mm |
| Altezza | 77,1 mm |
| Profondità | 89,2 mm |
| Unità modulare | 1 TE |
| Colore | nero (RAL 9005) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale custodia | PBT |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Dispositivi di protezione | L-PEN |
| (L+) - (L-) | |
| (L-) - PE | |
| (L+) - PE | |
| Direzione di azione | L-N / L-PEN |
| Tensione nominale UN | -48 V DC (RRH) |
| 60 V DC | |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensione massima continuativa UC | 75 V AC |
| 100 V DC | |
| Massima tensione permanente UC (L-N) | 75 V AC |
| 100 V DC | |
| Massima tensione permanente UC (L-PEN) | 75 V AC |
| 100 V DC | |
| Corrente di carico nom. IL | 80 A |
| 80 A | |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 0,6 mA |
| ≤ 0,6 mA | |
| Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 45 mVA |
| ≤ 45 mVA | |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 12,5 kA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (L-N) | 12,5 kA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (L-PEN) | 12,5 kA |
| Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs | 30 kA |
| Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs (L-N) | 30 kA |
| Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs (L-PEN) | 30 kA |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs, carica | 6,25 As |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) ms µs, energia specifica | 39 kJ/Ω |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs, picco di corrente limp | 12,5 kA |
| 12,5 kA | |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (L-N), carica | 6,25 As |
| 6,25 As | |
| 6,25 As | |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (L-N), energia specifica | 39 kJ/Ω |
| 39 kJ/Ω | |
| 39 kJ/Ω | |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs (L-N), picco di corrente Iimp | 12,5 kA |
| 12,5 kA | |
| 12,5 kA | |
| Resistenza ai corto circuiti ISCCR | 25 kA |
| Livello di protezione Up | ≤ 0,4 kV |
| Livello di protezione Up (L-N) | ≤ 0,4 kV |
| Livello di protezione Up (L-PEN) | ≤ 0,4 kV |
| Tensione residua Ures | ≤ 0,4 kV (con In) |
| ≤ 0,35 kV (a 10 kA) | |
| ≤ 0,3 kV (a 5 kA:) | |
| ≤ 0,275 kV (a 4 kA) | |
| ≤ 0,25 kV (a 3 kA) | |
| Comportamento TOV con UT | 100 V AC (5 s / withstand mode) |
| 130 V DC (5 s / withstand mode) | |
| Comportamento TOV in caso di UT (L-N) | 100 V AC (5 s / withstand mode) |
| 130 V DC (5 s / withstand mode) | |
| Comportamento TOV in caso di UT (L-PEN) | 100 V AC (5 s / withstand mode) |
| 130 V DC (5 s / withstand mode) | |
| Tempo di risposta tA | ≤ 25 ns |
| Tempo di eccitazione tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Tempo di eccitazione tA (L-PEN) | ≤ 25 ns |
| Prefusibile massimo per cablaggio di tipo passante (V) | 80 A AC (gG - 16 mm²) |
| 80 A AC (gG - 16 mm²) | |
| Prefusibile massimo per cablaggio standard | 160 A AC (gG) |
| 160 A AC (gG) | |
| Dati tecnici aggiuntivi | |
| Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs | 65 kA |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (solo in caso di utilizzo di tutti i punti di connessione) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | max. 2000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
| Urti (esercizio) | 25g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibrazione (esercizio) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Specifiche UL | |
| Tensione permanente massima MCOV | 75 V AC |
| Tensione permanente massima MCOV (L-N) | 75 V AC |
| Tensione permanente massima MCOV (L-G) | 75 V AC |
| Tensione permanente massima MCOV (L+) - (L-) | 100 V DC |
| Tensione permanente massima MCOV (L+/L-) - G | 100 V DC |
| Protezione tensione nominale VPR | 400 V |
| Protezione tensione nominale VPR (L-N) | 400 V |
| Corrente nominale dispersa In | 20 kA |
| Corrente nominale dispersa In (L-G) | 20 kA |
| Corrente nominale dispersa In (L+) - (L-) | 20 kA |
| Dispositivi di protezione | L-L |
| L-G | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+) - G | |
| (L-) - G | |
| Tensione nominale | 60 V DC |
| Sistema di ripartizione dell'energia | Single phase |
| Tensione di taglio misurata MLV | 1240 V |
| Tensione di taglio misurata MLV (L-G) | 1240 V |
| Tensione di taglio misurata MLV (L+) - (L-) | 1230 V |
| Tipo SPD | 1CA |
| Dati di collegamento UL | |
| Coppia di serraggio | 30 lbf-in. |
| Sezione conduttore AWG | 10 ... 2 |
| Distanze di isolamento in aria e superficiale | |
| Norme/Disposizioni | EN 61643-11 / UL 840 |
| Norme/disposizioni | EN 61643-11/A11 |
| Nota | 2007 |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Codice articolo | 2906282 |
| Pezzi/conf. | 12 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 12 Pezzi |
| Codice vendita | CL1151 |
| Codice prodotto | CL1151 |
| GTIN | 4055626063072 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 154.033 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 154.033 g |
| Numero tariffa doganale | 85363000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
| ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
MPB F600X16/ 1GS - Ponticello di cablaggio 2818355
-
MPB F400X16/ 1GS - Ponticello di cablaggio 2818342
-
MPB F200X16/ 1GS - Ponticello di cablaggio 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Ponticello di cablaggio 2830443
-
MPB 18/4-12 - Ponticello di cablaggio 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Ponticello di cablaggio 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Ponticello di cablaggio 2809241
-
MPB 18/1-57 - Ponticello di cablaggio 2809238
-
MPB 18/1-12 - Ponticello di cablaggio 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Ponticello di cablaggio 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Ponticello di cablaggio 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Ponticello di cablaggio 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Ponticello di cablaggio 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Ponticello di cablaggio 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Ponticello di cablaggio 2809209
-
MPB 18/1- 7 BU - Ponticello di cablaggio 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - Ponticello di cablaggio 2858470
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Segnamorsetti 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Segnamorsetti 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 2809128
-
DK-BIC-35 - Morsetto passante 2749880
-
B-STIFT - Penna di siglatura 1051993
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Cacciavite 1205037
-
SZK PZ2 VDE - Cacciavite 1206463
-
VAL-MS-T1/T2 48/12.5 ST - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 1/2 2801242
-
VAL-MS-T1/T2 BE/O-FM - Elemento base protezione contro la sovratensione tipo 2 2905652
I vantaggi
Montaggio in rack di applicazioni con pannelli 2U
Inserzione parallela all'asse del conduttore
Montaggio su guida DIN
Codifica mediante inserimento della spina di protezione
Adatto per scaricatore VAL-MS di tipo 1 e di tipo 2
Varianti con e senza contatto FM libero da potenziale
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen