LS-EMLP-AL (60X30) BU CUS - Codificatore di dispositivi
0831892

Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, ordinabile: a pezzi, blu, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Cartellini per dispositivi, in alluminio, da incollare
Siglatura in metallo con elevata resistenza a peso ridotto
Maggiore conservazione grazie alla superficie anodizzata con decorazioni