EMT (62X10)R YE CUS - Cartellino
0830252

Cartellino, per la siglatura dei moduli Inline di Phoenix Contact, ordinabile: su righe, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: inserire, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 62 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

EMT (62x10)R YE, cartellino giallo, per la siglatura dei moduli Inline di Phoenix Contact
Grazie allo speciale profilo, i cartellini EMT (62x10)R sono ideali per i moduli Inline di Phoenix Contact
In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i cartellini EMT ... in modo personalizzato secondo le vostre indicazioni