SD-WMTB (92X10) VA - Supporto per segnafilo
0826598

Supporto per segnafilo, color argento, in bianco, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 16 mm, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 92 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Montaggio semplice con UNIFOX-CT M7,9
Il fissaggio avviene con fascette fermacavi in acciaio inox
Il segnacavo per la marcatura di cavi e conduttori con grandi sezioni
I singoli segnamorsetti in acciaio inox vengono posizionati sui rispettivi supporti