FLK 50/2FLK20/EZ-DR/ 600/DV - Cavi
2304937

Cavo intestato; controllore: Emerson Delta V; connessione 1: IDC/FLK conduttore femmina (2x 20-poli); connessione 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 6 m

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Il sistema DeltaV offre la possibilità di realizzare il cablaggio di sistema mediante “Mass Termination Blocks” (MTB) con connettori per cavo piatto
In particolare per i moduli I/O a 32 canali con MTB da 40 pin sono disponibili i cavi di sistema per collegare i moduli I/O con i moduli di interfaccia VARIOFACE a 32 canali