Cavo di ricarica AC con connettore di ricarica lato infrastruttura ed estremità libera per ricaricare veicoli elettrici (EV) con corrente alternata (AC), compatibile con prese di ricarica di infrastruttura tipo 2 sulle stazioni di ricarica per la mobilità elettrica (EVSE)
EV-T2M3P-1AC20A-4,0M2,5EHBK00
-
Cavo di ricarica AC
1623321
CHARX connect, Tipo 2, cavi: 4 m, a spirale, IEC 62196-2, Cavo di ricarica AC con connettore di ricarica lato infrastruttura AC, estremità aperta, con cappuccio di protezione
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Design universale di tutti i connettori di ricarica infrastruttura e veicoli di Phoenix Contact
Superficie argentata dei contatti di potenza e segnale
Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
Praticità d'uso grazie all'impugnatura ergonomica e a inserti aggiuntivi in gomma