VS-M12MS-M12MS-94H-HYB/2,0 SCO
-
Cavo ibrido
1402427
Cavo Ethernet confezionato, CAT5e, schermato, 8 fili, 4 x AWG 26 (dati) e 4 x AWG 20 (Power), RAL 9005 (nero), connettore ibrido M12 su connettore ibrido M12, lunghezza 2,0 m
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
| Applicazione | Standard |
| Tipo sensore | Ethernet ibrido |
| Numero di poli | 8 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Schermato | sì |
| Codifica | Y |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Tipo di segnale/categoria | Ethernet ibrido CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| Segnalazione stato | no |
| Tensione nominale UN | 30 V (Potenza e dati) |
| Corrente nominale IN | 6 A (Power) |
| 0,5 A (Dati) | |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
| Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
| Connessione 1 | |
| Tipo | Maschio diritto M12 SPEEDCON / IP65 |
| Numero di poli | 8 (4+4) |
| Tipo di bloccaggio | SPEEDCON |
| Tipo di codifica | Y (Ibrido) |
| Schermato | sì |
| Colore impugnature | nero |
| Materiale | CuZn (Contatto) |
| Ni/Au (Superficie contatti) | |
| PP (Dati portacontatti) | |
| PA (Portacontatti Power) | |
| TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente (Impugnatura) | |
| Pressogetto di zinco, nichelato (Collegamento a vite) | |
| Cicli di manovra | ≥ 100 |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Coppia di serraggio | 0,4 Nm |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C |
| Connessione 2 | |
| Tipo | Maschio diritto M12 SPEEDCON / IP65 |
| Numero di poli | 8 (4+4) |
| Tipo di bloccaggio | SPEEDCON |
| Tipo di codifica | Y (Ibrido) |
| Schermato | sì |
| Colore impugnature | nero |
| Materiale | CuZn (Contatto) |
| Pressogetto di zinco, nichelato (Collegamento a vite) | |
| Ni/Au (Superficie contatti) | |
| PP (Dati portacontatti) | |
| PA (Portacontatti Power) | |
| TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente (Impugnatura) | |
| Cicli di manovra | ≥ 100 |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Coppia di serraggio | 0,4 Nm |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP65 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C |
| Lunghezza cavo | 2 m |
| Ethernet ibrido [94H] | |
| Disegno quotato |
|
| Peso della linea | 87 kg/km |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Numero di poli | 8 |
| Schermato | sì |
| Tipo di cavo | Ethernet ibrido [94H] |
| Struttura conduttore | 1x4xAWG26 + 1x4xAWG20 |
| Struttura conduttore segnale linea | 19x 0,10 mm |
| Linea segnale AWG | 26 |
| Struttura conduttore tensione di alimentazione | 19x 0,20 mm |
| Tensione di alimentazione AWG | 20 |
| Sezione del conduttore | 4x 0,15 mm² (Dati) |
| 4x 0,6 mm² (Power) | |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,05 mm (Dati) |
| 1,4 mm (Power) | |
| Diametro esterno conduttore | 7,60 mm ±0,2 mm |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Guaina esterna, colore | nero RAL 9005 |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Materiale, isolamento fili | PP (Dati) |
| PP (Power) | |
| Conduttore singolo, colore | bianco/arancione, arancione, bianco/verde, verde, bianco, blu, marrone, nero |
| Cordatura intera | 1 stella quadrupla e 4 conduttori con 2 riempitori |
| Copertura schermata ottica | 85 % |
| Resistenza di isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
| Resistenza del doppino | ≤ 280,00 Ω/km (Dati) |
| ≤ 34,60 Ω/km (Power) | |
| Impedenza caratteristica | 100 Ω ±15 Ω (4 MHz ... 100 MHz) |
| Capacità | nom. 50 nF (per chilometro) |
| Impedenza differenziale | 100 Ω ±5 % (con 100 MHz) |
| Tensione nominale cavi | ≤ 50 V (Valore di punta, non per correnti forti) |
| Tensione di prova filo/filo | 1500 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensione di prova filo/schermatura | 1500,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 38 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 76 mm |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 2000000, Corsa di posizionamento: 4,5 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 4 m/s² |
| Resistenza alla trazione | 70 N (secondo DIN EN 50565-1 in caso di posa mobile) |
| 240 N (secondo DIN EN 50565-1 in caso di posa fissa) | |
| Attenuazione paradiafonica (NEXT) | 56,3 dB (con 4 MHz) |
| 50,3 dB (con 10 MHz) | |
| 47,2 dB (con 16 MHz) | |
| 45,8 dB (con 20 MHz) | |
| 42,9 dB (con 31,25 MHz) | |
| 38,4 dB (con 62,5 MHz) | |
| 35,3 dB (con 100 MHz) | |
| Attenuazione schermatura | 6 dB (con 4 MHz) |
| 9,5 dB (con 10 MHz) | |
| 12,1 dB (con 16 MHz) | |
| 13,5 dB (con 20 MHz) | |
| 17,1 dB (con 31,25 MHz) | |
| 24,8 dB (con 62,5 MHz) | |
| 32 dB (con 100 MHz) | |
| ≥ 80,00 dB (30 MHz ... 125 MHz) | |
| Assenza di alogeni | secondo IEC 60754 |
| secondo DIN VDE 0472 Parte 815 | |
| Resistenza alla fiamma | secondo la norma UL 1581, paragrafo 1061 |
| secondo la norma UL 1581, paragrafo 1061 | |
| Resistenza all'olio | secondo IEC 60811-2-1 |
| secondo VDE 0282 Parte 10 | |
| Altra resistenza | non aderente |
| Caratteristiche particolari | senza sostanze impregnate di vernice |
| privo di silicone | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 90 °C (cavi, posa fissa) |
| -30 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) | |
| Codice articolo | 1402427 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF1CML |
| Codice prodotto | AF1CML |
| GTIN | 4046356615945 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 220.2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 220.2 g |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen