FOC-17P24-17P24-GL03/80 - Cavo di collegamento
1087156

Serie M17 MPO con struttura premontata dei connettori per fibra ottica: 24 poli, connettore-connettore, fibra ottica di vetro multimodale G62.5/125 µm OM1 con connessione a vite, cavo in fibra ottica di 80 m, grado di protezione IP67 dopo l'utilizzo, montaggio fisso in canaline portacavi, canaline portacavi sotterranee e tubi di protezione per cavi per l'uso in ambienti interni o all'aperto

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Il connettore è piccolo e compatto e possiede un diametro esterno massimo di 21 mm che permette installazioni con elevata densità.
Struttura premontata del connettore a fibra ottica, non è richiesta alcuna giunzione di fusione sul luogo di installazione, Plug and Play
Grado di protezione IP67, custodia in acciaio inossidabile, temperatura ambiente da -40 °C ... +85 °C, idoneo per applicazioni industriali e ambienti difficili
Cavo in fibra ottica armato per applicazioni per interni ed esterni, con bassa densità di fumo e senza alogenati, lunghezza standard ordinabile da 10 m ... 200 m, lunghezze individuali su richiesta
Il connettore dispone di una copertura di protezione integrata, per poter essere usato comodamente nel luogo di impiego