SAC-8P-M12MS/ 2,0-28X/M12FS OD
-
Cavo sensore/attuatore
1407277
Cavo sensore/attuatore, 8-poli, PE-X senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M12, codifica: A, su Connettore femmina diritto M12, codifica: A, lunghezza cavo: 2 m, per applicazioni outdoor , con zigrinatura in acciaio inox
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo sensore/attuatore |
Applicazione | Esterni |
Numero di poli | 8 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | no |
Codifica | A |
Caratteristiche di isolamento | |
Grado d'inquinamento | 3 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale guarnizione | FPM |
Materiale impugnature | PP |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | PP |
Materiale connessione a vite | Acciaio inossidabile |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Corrente nominale IN | 2 A |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Connessione conduttori | |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm (Connettore M12) |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio diritto M12 |
Numero di poli | 8 |
Tipo di codifica | A |
Connessione 2 | |
Tipo | Connettore femmina diritto M12 |
Numero di poli | 8 |
Tipo di codifica | A |
Lunghezza cavo | 2 m |
PE-X nero [28X] | |
Disegno quotato |
|
Peso della linea | 65 kg/km |
Numero di poli | 8 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PE-X nero [28X] |
Struttura conduttore segnale linea | 32x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 24 |
Sezione del conduttore | 8x 0,25 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1,17 mm ±0,02 mm |
Diametro esterno conduttore | 6,80 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PE-X |
Guaina esterna, colore | grigio-nero RAL 7021 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Riempitore materiale | Filo PP |
Materiale, isolamento fili | PE-X |
Conduttore singolo, colore | bianco, marrone, verde, giallo, grigio, rosa, blu, rosso |
Isolamento spessore parete | ca. 0,25 mm (Isolamento fili) |
Guaina esterna spessore parete | ca. 1,30 mm |
Cordatura intera | 8 conduttori intorno ai riempitori verso l'anima |
Passo di cordatura cordatura intera | 67 mm |
Resistenza del conduttore max. | ≤ 78 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V AC |
Tensione di prova | ≥ 3000 V AC (Spark test) |
Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 34 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 68 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 2000000, Raggio di piegatura: 10 x D, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s² |
Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 |
a norma DIN EN 50267-2-1 | |
Resistenza alla fiamma | secondo DIN EN 60332-1-2 |
secondo DIN EN 50266-2-5 | |
Resistenza all'olio | secondo DIN EN 60811-2-1, 168 h a 100 °C |
secondo DIN EN 50306 | |
Altra resistenza | resistente contro combustibili (secondo IEC 60811, 168 h a 70 °C) |
resistente ai raggi UV (secondo DIN VDE 0276-605) | |
Caratteristiche particolari | reticolato |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (cavi, posa fissa) |
-15 °C ... 105 °C (Cavi, posa mobile) | |
20 °C ±5 °C (Cavo, inserto catene portacavi) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -40 °C ... 105 °C (connettore / connecttore femmina) |
Temperatura ambiente (esercizio) (Funzionamento) | -40 °C ... 85 °C (in caso di rapidi cambi di temperatura (secondo IEC 60512-11-4)) |
M12 | |
Definizione norma | Connettore M12 |
Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |
Codice articolo | 1407277 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | AF1CFA |
Codice prodotto | AF1CFA |
GTIN | 4046356773959 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 147.8 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 147.8 g |
Numero tariffa doganale | 85444200 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 3.114 kg CO2e |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Estrema robustezza: resistente a lubrificanti, raggi UV e ozono, resiste a temperature da -40 °C ... +105 °C
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen