UL Listed
ID omologazione: FILE E 221474Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |
cUL Listed
ID omologazione: FILE E 221474Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |
Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen
Cavo sensore/attuatore, 3-poli, schermata, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M12, codifica: A, lunghezza cavo: Immissione libera (0,2 ... 85,0 m)
Tipo di prodotto | Cavo sensore/attuatore |
Applicazione | Standard, cavi US |
Numero di poli | 3 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | sì |
Codifica | A |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
Materiale guarnizione | NBR |
Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominale IN | 4 A |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Connessione conduttori | |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm (Connettore M12) |
Connessione 1 | |
Tipo | estremità conduttore libera |
Connessione 2 | |
Tipo | Connettore femmina diritto M12 |
Numero di poli | 3 |
Tipo di codifica | A |
Lunghezza cavo | Immissione libera (0,2 ... 85,0 m) |
PUR senza alogenati nero [PUR] | |
Peso della linea | 31 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Numero di poli | 3 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | PUR senza alogenati nero [PUR] |
PUR senza alogenati nero PUR | |
Struttura conduttore segnale linea | 42x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 3x 0,34 mm² (Linea del segnale) |
Diametro filo con guaina isolante | 1,27 mm ±0,02 mm (Linea del segnale) |
Diametro esterno conduttore | 4,65 mm ±0,15 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | grigio-nero RAL 7021 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PP |
Conduttore singolo, colore | marrone, blu, nero |
Isolamento spessore parete | ≥ 0,21 mm (Isolamento fili) |
ca. 0,50 mm (Guaina esterna) | |
Cordatura intera | 3 fili twistati longitudinalmente |
Schermatura | treccia di fili in rame |
Copertura schermata ottica | 80 % |
Resistenza del conduttore max. | max. 58 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 GΩ*km (a 20 °C) |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V |
Tensione di prova | ≥ 3000 V |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 23 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 47 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 10000000, Raggio di piegatura: 47 mm, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s² |
Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 |
Resistenza alla fiamma | secondo UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Resistenza all'olio | a norma DIN EN 60811-2-1 |
Altra resistenza | Ottima resistenza contro acidi, liscivie e solventi |
Resistenza all'idrolisi e ai microbi | |
resistente ai raggi UV (secondo DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Caratteristiche particolari | per catena portacavi |
privo di silicone | |
senza sostanze impregnate di vernice | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-25 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
PVC nero 105 °C [535] | |
Peso della linea | 40 kg/km |
UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 V) |
Numero di poli | 3 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | PVC nero 105 °C [535] |
PVC nero 105 °C 535 | |
Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,25 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Diametro filo con guaina isolante | 1,27 mm ±0,03 mm |
Diametro esterno conduttore | 5,20 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Guaina esterna, colore | nero |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Materiale, isolamento fili | PVC |
Conduttore singolo, colore | marrone, blu, nero |
Cordatura intera | 3 fili twistati longitudinalmente |
Schermatura | Treccia di fili in rame stagnati |
Copertura schermata ottica | 85 % |
Tensione nominale cavi | 300 V |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 12 x D |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 63 mm |
Resistenza alla fiamma | FT4 |
Altra resistenza | resistente ai raggi UV |
Caratteristiche particolari | Standard UL PLTC e ITC |
Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 105 °C (cavi, posa fissa) |
-5 °C ... 105 °C (Cavi, posa mobile) | |
PVC giallo 105 °C [542] | |
Peso della linea | 40 kg/km |
UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 V) |
Numero di poli | 3 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | PVC giallo 105 °C [542] |
PVC giallo 105 °C 542 | |
Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,25 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Diametro filo con guaina isolante | 1,27 mm ±0,03 mm |
Diametro esterno conduttore | 5,20 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Guaina esterna, colore | giallo |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Materiale, isolamento fili | PVC |
Conduttore singolo, colore | marrone, blu, nero |
Cordatura intera | 3 fili twistati longitudinalmente |
Schermatura | Treccia di fili in rame stagnati |
Copertura schermata ottica | 85 % |
Resistenza del conduttore max. | max. 50,5 Ω/km (20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ (550 M Ohm/m a 500 V) |
Tensione nominale cavi | 300 V |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 12 x D |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 63 mm |
Resistenza alla fiamma | FT4 |
Altra resistenza | resistente ai raggi UV |
Caratteristiche particolari | Standard UL PLTC e ITC |
Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 105 °C (cavi, posa fissa) |
-5 °C ... 105 °C (Cavi, posa mobile) | |
PVC, grigio, 105 °C [544] | |
Peso della linea | 40 kg/km |
UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 V) |
Numero di poli | 3 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | PVC, grigio, 105 °C [544] |
PVC, grigio, 105 °C 544 | |
Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,25 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Diametro filo con guaina isolante | 1,27 mm ±0,03 mm |
Diametro esterno conduttore | 5,20 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Guaina esterna, colore | grigio |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Materiale, isolamento fili | PVC |
Conduttore singolo, colore | marrone, blu, nero |
Cordatura intera | 3 fili twistati longitudinalmente |
Schermatura | Treccia di fili in rame stagnati |
Copertura schermata ottica | 85 % |
Resistenza del conduttore max. | max. 50,5 Ω/km (20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ (550 M Ohm/m a 500 V) |
Tensione nominale cavi | 300 V |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 12 x D |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 63 mm |
Resistenza alla fiamma | FT4 |
Altra resistenza | resistente ai raggi UV |
Caratteristiche particolari | Standard UL PLTC e ITC |
Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 105 °C (cavi, posa fissa) |
-5 °C ... 105 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
Definizione norma | Connettore M12 |
Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |
Codice articolo | 1405933 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | AF1IDA |
Codice prodotto | AF1IDA |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1.05 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1 g |
Numero tariffa doganale | 85444200 |
Paese di origine | US |
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |
Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |