SAC-3P- 3,0-800/M12FS - Cavo sensore/attuatore
1456682

Cavo sensore/attuatore, 3-poli, PUR senza alogenati, resistente agli spruzzi di saldatura, altamente flessibile, grigio RAL 7001, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M12, codifica: A, lunghezza cavo: 3 m, per robot e catene portacavi

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Affidabili per l'uso nel settore della carrozzeria grazie al cavo resistente alle scintille della saldatura