SACB-4/ 8-L-C NPN SCO
-
Scatola di distribuzione
1537103
Scatola di distribuzione, applicazione: Standard, requisiti avanzati, tipo di connessione: Connettore femmina M12 Metallo, numero degli slot: 4, numero poli: 5, codifica: A, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: sì, npn; connessione linea principale: Morsetto a vite estraibile 180°, schermatura: no
Dettagli prodotto
Indicazione sulla documentazione | Per i dettagli sui connettori per circuiti stampati utilizzati vedere i dati tecnici dell'articolo MC 1,5/10-STF-3,5 - 1847204 |
Nota per il montaggio | IMPORTANTE: Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi. |
Nota per l'utilizzo | Gli slot non utilizzati devono essere chiusi prima della messa in servizio. Gli elementi di chiusura adatti sono disponibili alla voce "Accessori". |
Tipo di prodotto | Scatola di distribuzione |
Applicazione | Standard, requisiti avanzati |
Numero di poli | 5 |
Numero degli slot | 4 |
Codifica | A |
LED | sì |
Diagnostica locale | |
Funzione controllata | Tensione di alimentazione per modulo |
rappresentazione visiva | LED verde |
Tensione d'esercizio massima Umax | 30 V DC |
Diagnostica locale | Tensione di alimentazione per modulo LED verde |
Segnalazione stato I/O LED giallo | |
Tensione nominale UN | 24 V DC |
Corrente di dimensionamento totale | 10 A |
2x 8 A (in caso di separazione del potenziale) | |
Amperaggio per conduttore max. | 2 A |
Carico di corrente per punto di connessione | 4 A |
Connessione conduttori | |
Tipo di attacco sensore-attuatore | Connettore femmina M12 |
Sezione di collegamento Linea segnale flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione di collegamento Alimentazione di tensione flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione di collegamento AWG Linea segnale flessibile | 26 ... 16 |
Sezione di collegamento AWG Alimentazione di tensione flessibile | 26 ... 16 |
Lunghezza del tratto da spelare Linea di segnale | 7 mm |
Lunghezza di spelatura della guaina isolante | 50 mm (Linea principale) |
Coppia di serraggio viti coperchio | 0,35 Nm |
Coppia di serraggio slot cavo sensore-attuatore | 0,4 Nm |
Coppia di serraggio vite di montaggio per fissaggio custodia | 0,5 Nm |
Coppia di serraggio dadi | 2,5 Nm |
Piedinatura | |
Slot/polo = colore conduttore o connessione | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
1 / 2 (B) = 1 / 2 | |
2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
2 / 2 (B) = 2 / 2 | |
3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
3 / 2 (B) = 3 / 2 | |
4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
4 / 2 (B) = 4 / 2 | |
1-4 / 1 (+ 24 V) = UN | |
1-4 / 3 (0 V) = 0 V | |
1-4 / 5 (PE) = PE |
Indicazione di stato disponibile | sì |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 58 mm |
Altezza | 45 mm |
Lunghezza | 117 mm |
Materiale Boccola filettata | Zinco pressofuso |
Materiale Custodia | PBT |
Materiale Massa di tenuta | PUR |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale guarnizione O-ring | NBR |
Materiale contatto | Lega Cu |
Materiale superficie contatti | dorato |
Materiale inserto portacontatti | PA |
Materiale contatti lato cavo di uscita | lega Cu |
Materiale inserti portacontatti lato cavo di uscita | PA 6.6 V0 |
Materiale superficie contatti lato cavo di uscita | dorato |
Diametro esterno conduttore | 7 mm ... 12 mm |
Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
IP69K | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 80 °C |
Definizione norma | Connettore M12 |
Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |
Codice articolo | 1537103 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 25 Pezzi |
Codice vendita | AF3CCD |
Codice prodotto | AF3CCD |
GTIN | 4046356073783 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 262.1 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 170.98 g |
Numero tariffa doganale | 85366900 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
-
SACB- 8X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - Matassa per cavo di uscita 1503357
-
PROT-MS SCO - Tappo a vite 1553129
-
UC-EM (17,5X9) - Cartellino ad innesto 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Cartellino ad innesto 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Cartellino ad innesto 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Cartellino ad innesto 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Cartellino ad innesto 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Cartellino ad innesto 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Cartellino ad innesto 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Cartellino ad innesto 0801576
-
UTA 107 - Adattatore per guida DIN 2853983
-
TSD 04 SAC - Cacciavite dinamometrico 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Cacciavite dinamometrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adattatore 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Utensile 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Utensile 1208445
-
SZK PZ1 VDE - Cacciavite 1206450
-
TSD 25 SAC - Cacciavite dinamometrico 1212315
-
TSD-M 3NM - Cacciavite dinamometrico 1212225
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Utensile 1212486
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Inserto a vite 1212591
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Cacciavite 1205037
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Inserto a vite 1212607
-
SF-M BH - Cacciavite 1212070
I vantaggi
Sicurezza sul campo grazie alla custodia sigillata e all'elevata protezione
Comodo: maggiore disponibilità dell'impianto grazie a una diagnosi rapida e semplice
Salvaspazio: box di distribuzione con equipaggiamento doppio per due sensori in uno slot
Risparmio di tempo grazie all'installazione con il bloccaggio rapido SPEEDCON
Flessibile: box di distribuzione con copertura di collegamento per il confezionamento sul campo
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen