PSR-SACB-4/4-L-10,0PUR-SD
-
Scatola di distribuzione
2981884
Il box sensore PSR-SACB per finecorsa di sicur. collega in perfetto stato di sicurezza tecnica fino a 4 finecorsa collegati dotati ciascuno di 1 contatto in apert. e 1 in chius. con una combinaz. di moduli di sicur., ad es. PSR-SDC4, lungh.: 10 m
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Sicurezza sul campo grazie alla custodia robusta e all'elevata protezione
Fasciatura flessibile e decentrata dei segnali in una linea principale
Comodo: maggiore disponibilità dell'impianto grazie a una diagnosi rapida e semplice