UNO-PS/1AC/24DC/100W/H - Alimentatore
1088851
N. ELDAS®: 960908309

Alimentatore switching UNO POWER per montaggio su guida DIN, IEC 60335-1, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC / 100 W

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Montaggio flessibile grazie al semplice inserimento a scatto sulla guida di supporto
Più spazio nel quadro elettrico con una tenuta di potenza maggiore fino al 20 %
Massima efficienza energetica grazie al livello di rendimento superiore al 90 % e con perdite estremamente ridotte durante il funzionamento a vuoto inferiori a 0,3 W
Installazione outdoor grazie all'ampio range di temperature da -25 °C ... +70 °C