Bus terminal standard INTERBUS ST
Il modulo bus terminal INTERBUS collega alla rete INTERBUS i moduli I/O di una stazione ST.
A seconda del mezzo di trasmissione impiegato, i bus terminal sono equipaggiati con diverse connessioni bus. Per conduttori in rame sono disponibili connettori D-SUB e MINI-COMBICON. Le varianti in fibra ottica sono invece munite di connettori F-SMA.
I moduli sono disponibili in due diverse potenze. Ogni bus terminal può gestire al massimo 4 o 8 moduli I/O.
All'interno di una stazione INTERBUS ST modulare, il bus terminal svolge le seguenti funzioni:
- refresh dei segnali del bus remoto INTERBUS,
- separazione del potenziale dei segmenti bus remoto,
- disaccoppiamento del bus remoto in uscita o dei moduli I/O collegati dalla rete INTERBUS tramite comando software,
- alimentazione dei moduli I/O collegati con una tensione a potenziale separato per mezzo di un alimentatore integrato.
IBS ST 24 BK-LK
-
Accoppiatore bus
2754435
Bus terminal INTERBUS ST, 24 V DC, con connettore LWL-F-SMA, grado di protezione IP20, costituito da: morsetto con attacco a vite ed elettronica
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Connessione in rame o FO
Fino a 8 moduli I/O collegabili