Phoenix Contact viene a trovarti con l'Infomobil
Prossima fermata: la tua azienda
Quando la nostra Infomobil si ferma da te, ti invitiamo a scoprire e informarti. Discuti con i nostri esperti tutti gli argomenti relativi alla trasmissione di segnali, dati e potenza per le moderne soluzioni di dispositivi. In qualità di partner, ti forniamo anche una consulenza completa sulle tue esigenze specifiche. Vieni a conoscere la nostra tecnologia di connessione di dispositivi, connettori e custodie per l'elettronica.
Fissa un appuntamento Ti aspettiamo nell'Infomobil
Vuoi che la nostra Infomobil venga anche da te? Allora contatta il tuo referente commerciale e fissa un appuntamento di persona. I nostri esperti saranno lieti di scambiare idee con te davanti a un caffè o una bibita fresca. Questo è ciò che ti offre l'Infomobil:
- Punti di forza innovativi e novità
- Una vasta gamma di prodotti
- Servizi eccellenti per tutti gli aspetti della progettazione dei dispositivi
- Tecnologie e tendenze attuali
Fatti e cifre
Scopri quanto spazio richiede e offre l'Infomobil e come viene alimentato con l'elettricità.
| Fatti e cifre | |
|---|---|
| Larghezza | 2,67 m (con specchio) |
| Lunghezza | 7,20 m |
| Altezza | 3,00 m |
| Alimentatore | Rete elettrica esterna (230 V / 16 A) o batteria integrata (potenza massima continua 1.500 W) |
| Spazio espositivo | 9 metri quadrati |
| Superficie d'appoggio richiesta | 9,2 m x 4,3 m |