Impianti di termotrattamento industriali

Soluzioni di automazione intelligenti, sicure e sostenibili.
Impianto di termotrattamento industriale

Tecnologia di termotrattamento digitale all'avanguardia

La tecnologia del termotrattamento industriale si occupa della modifica mirata delle proprietà dei materiali attraverso l'uso dell'energia termica. I processi termici sono essenziali per i moderni metodi di produzione e affinazione. La gamma di applicazioni si estende dai processi a bassa temperatura, fino a 750 °C, a quelli ad alta temperatura, ovvero superiori a 750 °C. Costituiscono quindi la base per molti rami dell'industria, come quella chimica, farmaceutica, del vetro, dell'acciaio e del cemento, fino al settore alimentare e della tecnologia degli edifici. La transizione energetica e l'Industry 4.0 richiedono soluzioni intelligenti e connesse che aumentino l'efficienza, promuovano la sostenibilità e ridefiniscano la sicurezza.

Campi di applicazione


Trasportatore da officina automatico per la produzione di lampadine

Soluzioni scalabili, modulari e basate su software per il tuo settore

La decarbonizzazione è al centro della nostra offerta per impianti di termotrattamento industriale. Ed è possibile grazie a soluzioni di automazione intelligenti, scalabili e modulari. Queste includono una moderna tecnologia di controllo, infrastrutture di comunicazione stabili, sicurezza funzionale integrata e tecnologia di connessione ad alte prestazioni.

Le nostre aree chiave in sintesi

  • Massima disponibilità e affidabilità
  • Processi stabili grazie a una tecnologia di segnalazione, misurazione e comunicazione robusta e collaudata, nonché a un monitoraggio intelligente delle prestazioni e a un controllo preciso
  • Tecnologia di misura e controllo intelligente
  • Massima trasparenza ed efficienza grazie agli ecosistemi IIoT, alla tecnologia di controllo adattiva e altamente disponibile e all'ottimizzazione dei processi supportata dall'intelligenza artificiale
  • Ripensare la sicurezza: automatizzata e integrata
  • Affidabilità operativa grazie al monitoraggio end-to-end, alla scalabilità flessibile e all'automazione senza soluzione di continuità con funzioni di sicurezza digitali e conformi agli standard
Contatti
Contattaci per soluzioni di automazione efficienti

Hai domande o bisogno di assistenza per i tuoi progetti con gli impianti di termotrattamento industriali?
Il nostro team è pronto a fornirti competenza e supporto proattivo.

Contattaci
Immagine simbolica Richieste di contatto

Le nostre soluzioni in sintesi

Scopri di più sulle nostre aree di applicazione relative all'automazione degli impianti di termotrattamento industriali consultando la grafica. Per ulteriori informazioni, fai clic sui punti.

Image Map interattiva: Aree di applicazione dell'automazione negli impianti di termotrattamento industriale
Ottimizzazione della produzione basata sull'IA
Nei processi industriali con temperature elevate, i ventilatori dell'aria di combustione sono essenziali per il funzionamento sicuro ed efficiente dei sistemi termici. Un guasto può comportare notevoli interruzioni della produzione. Con la nostra soluzione MLnext basata sull'intelligenza artificiale per l'ottimizzazione della produzione, ci affidiamo all'intelligenza predittiva per garantire l'affidabilità contro i guasti. Ciò consente di mantenere stabili ed efficienti gli impianti di termotrattamento industriale.
Maggiori informazioni
Ottimizzazione della produzione basata sull'IA
Regolazione aria/combustibile
La regolazione manuale o statica del rapporto aria/combustibile porta a una qualità di fiamma instabile, perdite di energia e un aumento delle emissioni di NOx e CO. La nostra PLCnext Technology consente il controllo adattivo in tempo reale. I modelli di MLnext ottimizzano continuamente i parametri di combustione anche con carichi o combustibili diversi. In tal modo si ottengono processi stabili, emissioni ridotte e una maggiore efficienza energetica negli impianti di termotrattamento industriali.
Maggiori informazioni
Regolazione aria/combustibile
Circuiti sovraccarichi e cicli di riscaldamento inefficienti
I processi di riscaldamento non strutturati causano picchi di energia e riducono la durata degli apparecchi di riscaldamento. I controlli basati su modelli e la gestione dei carichi predittiva riducono i picchi di carico e prolungano la durata dei componenti termici. Le analisi del cloud forniscono informazioni utili per l'ottimizzazione dell'energia per il funzionamento sostenibile degli impianti di termotrattamento industriali.
Maggiori informazioni
Circuiti sovraccarichi e cicli di riscaldamento inefficienti
Protezione dagli attacchi informatici
I sistemi separati aumentano la complessità, i rischi e i costi. Offriamo funzioni di sicurezza integrate, certificate secondo le norme IEC 61508 e IEC 62443, in un'unica piattaforma di controllo. I processi di combustione, la sicurezza dei macchinari o la protezione dei processi sono protetti in modo olistico ed efficiente.
Maggiori informazioni
Protezione dagli attacchi informatici
Addebito per carico di picco nel riscaldamento elettrico
L'attivazione simultanea di più apparecchi riscaldanti provoca carichi di rete costosi. La PLCnext Technology consente il controllo e il bilanciamento intelligente dei carichi. Si evitano così i picchi di energia, si migliora il fattore di potenza e si riducono in modo sostenibile i costi operativi degli impianti di termotrattamento industriale.
Maggiori informazioni
Addebito per carico di picco nel riscaldamento elettrico
Sicurezza funzionale per un'elevata disponibilità dell'impianto
L'ecosistema PLCnext Technology soddisfa gli standard globali, come DIN EN ISO 13577-2/4 e NFPA 85, 86, 87, per il calore di processo nell'industria. In qualità di fornitore di soluzioni di automazione funzionali e sicure per i dati per forni e inceneritori nei mercati europeo e nordamericano, l'obiettivo è ridurre le emissioni e migliorare la sicurezza attraverso l'IIoT, i processi di combustione intelligenti e le interfacce aperte.
Maggiori informazioni
Sicurezza funzionale per un'elevata disponibilità dell'impianto

Norme e standard


Pittogramma Fiamme

Principi di qualità e sicurezza

Nella tecnologia del termotrattamento industriale, le norme e gli standard vanno ben oltre i semplici requisiti normativi. Sono alla base di sistemi sicuri, efficienti e di alta qualità. Queste norme e standard danno chiarezza nel funzionamento, nella manutenzione e nella comunicazione dei sistemi tecnici e costituiscono la base per un'innovazione sostenibile.

Per le applicazioni a bassa e ad alta temperatura si applicano le norme stabilite a livello internazionale. Queste includono il Regolamento Macchine dell'UE con lo standard di prodotto ISO 13577-2/4 (ex EN 746-2), EN 50156-1/2 e gli standard nordamericani NFPA 85, 86 e 87. In un mondo di processi sempre più connesso in rete, al centro della nostra attenzione ci sono le norme di sicurezza digitale come la IEC 62443 e la direttiva NIS2. Queste norme non solo consentono un accesso remoto sicuro ai sistemi critici, ma anche una perfetta integrazione con piattaforme digitali come Proficloud.io.
La sicurezza funzionale e la Cyber Security industriale sono indissolubilmente legate tra loro. Un forno industriale è sicuro solo se anche il suo ambiente digitale è protetto. E un funzionamento sicuro può essere raggiunto solo con la Cyber Security.

La combinazione di standard tecnici e digitali consente di effettuare ovunque la diagnostica, la gestione automatica degli aggiornamenti e il monitoraggio completo delle prestazioni. In tal modo si massimizza la disponibilità dell'impianto e si riducono al minimo i tempi di arresto, in quanto si tratta di un chiaro passo avanti verso un calore di processo intelligente e sicuro.

Contatti


Foto di gruppo
Your experts for industrial thermal processing
Saremo lieti di sostenerti nel tuo percorso verso una maggiore efficienza degli impianti di termotrattamento industriali.