Sistemi modulari di prova innovativi per la transizione energetica
Con FAME LPIT Phoenix Contact presenta una nuova generazione di sistemi modulari di prova per sensori di piccoli segnali nei quadri elettrici di media e alta tensione. La soluzione consente di testare in modo rapido, sicuro e conveniente i moderni sistemi di protezione.
Grazie alla struttura compatta, tutti i segnali rilevanti per il test sono accessibili direttamente sulla porta del quadro elettrico, sul pannello frontale o in unità da 19" senza modificare il cablaggio dell'impianto. La robusta custodia in metallo con contatto di terra separato garantisce una protezione affidabile contro le interferenze elettromagnetiche. FAME LPIT è l'acronimo di "Low Power Instrument Transformer" e comprende sia i connettori a innesto di prova che i connettori di prova. I connettori a innesto di prova consentono di accedere a tutti gli otto contatti di segnale dell'interfaccia RJ45 e sono progettati per sensori sia a media sia ad alta tensione. Una caratteristica particolare è la resistenza alle sovratensioni fino a 5 kV, che ne consente l'utilizzo in applicazioni ad alta tensione e garantisce un livello di sicurezza particolarmente elevato. Per i sistemi a media tensione sono disponibili due connessioni a innesto RJ45 separate, che consentono di collegare sensori a media tensione U/I combinati o separati.
Gli utenti beneficiano di una significativa riduzione dei test da effettuare, di tempi di arresto ridotti al minimo e di una semplice integrazione nei sistemi esistenti. Fame LPIT stabilisce nuovi standard in termini di sicurezza, efficienza e sostenibilità nel tempo e supporta i gestori di rete, l'industria e le infrastrutture nel gestire le sfide della transizione energetica.