Protezione contro le sovratensioni per la barra collettrice con presa di tensione integrata
Il nuovo scaricatore combinato FLT-SEC-ZP2-...-SV di Phoenix Contact pone nuovi standard per la protezione dei posti contatore: la larghezza ridotta della protezione contro le sovratensioni lascia molto spazio agli altri componenti montati sulla barra collettrice.
La presa di tensione integrata per l'alimentazione dei dispositivi di uno strumento di misura intelligente – ad esempio un Smart Meter Gateway, SMGW – semplifica notevolmente l'installazione. Nel sistema di alimentazione principale a monte del contatore sono ammessi solo limitatori di sovratensione (SPD) di tipo 1 con spinterometri. Inoltre, questi SPD non devono causare correnti d'esercizio permanenti dovute a indicatori di stato come i LED. Lo spinterometro deve limitare la corrente susseguente generata dopo l'accensione in modo tale da non far scattare i fusibili del collegamento dell'abitazione. L'FLT-SEC-ZP2 soddisfa i severi requisiti della norma VDE-AR-N 4100 per l'utilizzo di SPD di tipo 1 nel sistema di alimentazione principale, grazie all'indicatore di stato puramente meccanico e privo di corrente d'esercizio e agli spinterometri privi di corrente susseguente di rete. Come scaricatore di sovratensione combinato Tipo 1+2+3, è in grado di proteggere anche l'elettronica sensibile nell'ambiente di installazione più vicino.
Per i componenti di strumenti di misura intelligenti deve essere previsto un alimentatore di tensione protetto dall'area non rilevata. L'FLT-SEC-ZP2...-SV comprende due prese per il collegamento di cavi al locale per applicazioni aggiuntive (RfZ) e al punto terminale del posto contatore (APZ). I nuovi dispositivi di protezione FLT-SEC-ZP2-...-SV sono disponibili in quattro versioni, rispettivamente per le configurazioni della rete di alimentazione TN-S/TT e TN-C e con un valore di corrente di picco Iimp di 7,5 kA o 12,5 kA.