La gamma di prodotti Push-X continua a crescere
Phoenix Contact amplia la sua gamma di prodotti XT con morsetti con sezione nominale di 4 mm². Ciò consente un cablaggio continuo e senza utensili per sezioni del conduttore da 0,34 a 25 mm².
I nuovi morsetti passanti offrono tutti i vantaggi dell'innovativa tecnologia Push-X: consentono il cablaggio di tutti i tipi di conduttori, rigidi o flessibili, anche senza puntalini. La molla di contatto pretensionata in fabbrica garantisce la facilità d'uso e rende particolarmente semplice il collegamento. L'identificazione visiva e acustica del collegamento dei conduttori consente una maggiore sicurezza e una gestione chiara. Il pulsante di azionamento di colore arancione facilita lo sgancio del conduttore e il pretensionamento della molla. Con una corrente nominale di 32 A e una tensione nominale di 500 V, i morsetti XT 4 sono ideali per i cablaggi manuali e automatizzati. Phoenix Contact offre quindi una soluzione completa per il cablaggio con diverse sezioni del conduttore, in modo rapido, sicuro ed efficiente.