Coperchio di protezione per prese veicolo CCS - protezione ottimale con funzioni smart

21.01.2026
Coperchio di protezione per le prese veicolo CCS CHARX connect universal montato su una presa di un veicolo di servizio elettrico, con indicatore di stato a LED e pulsante di funzione opzionali

Grazie alla massima protezione e alla grande semplicità d'uso che offrono, stabiliscono nuovi standard per l'utilizzo quotidiano dei veicoli di servizio elettrici: sono i nuovi coperchi di protezione per le prese veicolo CCS CHARX connect universal di Phoenix Contact.

Garantiscono un affidabile grado di protezione IPX5 dell'area di contatto e rendono i veicoli di servizio elettrici adatti a condizioni ambientali difficili. Oltre alla robusta protezione offerta, i coperchi di protezione sono caratterizzati da altre funzioni smart, come l'apertura automatica del coperchio AC quando si solleva il coperchio DC, rendendo più comodo il suo utilizzo. I coperchi di protezione sono compatibili con il controllore per la ricarica CHARX control vehicle e supportano gli standard di ricarica più comuni. Grazie ai punti di fissaggio identici per CCS Tipo 1 e Tipo 2, il design-in è semplice. Si possono integrare degli elementi opzionali quali un indicatore di stato a LED RGB gestibile liberamente e un pulsante di funzione che può essere utilizzato, ad esempio, per interrompere la ricarica. Il display e il pulsante a LED sono collegati tramite un connettore MCON a sei pin e il display a LED è controllato tramite modulazione durata di impulso (PWM), che consente di regolare con precisione la luminosità del LED.
Un altro vantaggio: i coperchi di protezione soddisfano i requisiti della norma di sicurezza internazionale UNECE R61, che regolamenta la protezione delle parti esterne dei veicoli e contribuisce alla sicurezza degli utenti della strada.
Nel complesso, i coperchi di protezione con dimensioni di 170,7 mm x 184,4 mm x 41,0 mm (senza elementi opzionali) o 61,1 mm (con elementi opzionali) si adattano con flessibilità a diversi tipi di veicolo, mentre la gamma comprende diverse versioni per CCS Tipo 1 e 2, in modo da offrire la soluzione giusta per ogni applicazione.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications