Controllore per la ricarica in AC CHARX control modular: versione software 1.9.0 e nuova app mobile
Phoenix Contact amplia le funzioni dei suoi controllori per la ricarica in AC CHARX control modular: con l'autenticazione automatica in conformità alla norma ISO 15118-2 (plug-and-charge) e la configurazione iniziale guidata tramite app, i controllori supportano ulteriori funzioni per il funzionamento a norma dell'infrastruttura di ricarica in AC.
La versione software 1.9.0 aggiunge alle serie SEC 3050 e SEC 3150 la funzione plug-and-charge in conformità alla norma ISO 15118-2 e una certificazione Hubject. Allo stesso tempo, Phoenix Contact presenta un'applicazione mobile che guida gli elettricisti nella configurazione iniziale delle stazioni per la ricarica in AC e delle wall box.
Plug-and-charge e certificazione Hubject
Con l'aggiornamento, CHARX control modular supporta l'autenticazione e la fatturazione automatiche dei processi di ricarica. La certificazione Hubject garantisce l'interoperabilità nel più grande ecosistema plug-and-charge globale e riduce il lavoro di certificazione individuale per gestori e produttori. Il software soddisfa inoltre i requisiti dell'AFIR creando la base per l'introduzione in tutta l'UE.
Espansioni tecniche
Oltre a plug-and-charge, la versione software integra ulteriori aggiornamenti di sicurezza e di protocollo, tra cui OCPP 1.6J, ISO 15118-2 e patch di sicurezza aggiuntivi.
App mobile per la messa in servizio
La nuova app consente agli installatori di infrastrutture di ricarica di parametrizzare in modo guidato i punti di ricarica. Ciò include l'assegnazione di denominazioni univoche, le impostazioni della gestione dei carichi, nonché la selezione della modalità di abilitazione. Si collega al controllore tramite WLAN ad hoc o una rete esistente e supporta Android e iOS. Per ulteriori impostazioni, è possibile accedere direttamente al Web Based Management integrato. L'applicazione riduce le fonti di errore durante la configurazione iniziale e accorcia i tempi di installazione. I gestori beneficiano di un'implementazione conforme agli standard, di una solida architettura di sicurezza e della preparazione per funzioni future tramite aggiornamenti del software.
La versione software 1.9.0 è disponibile a partire da subito nell'area download della pagina di ciascun articolo. L'applicazione mobile verrà pubblicata per Android e iOS.