Controllore modulare con integrazione KNX
Con Catan C1, Phoenix Contact presenta un controllore per l'automazione di edifici che combina un'architettura aperta, un'espandibilità modulare e l'interoperabilità. Come parte dell'omonima famiglia di prodotti, Catan C1 è progettato per lunga durata, possibilità di manutenzione e il riutilizzo.
Catan C1 si basa su una logica di piattaforma aperta che supporta sia approcci di automazione consolidati che metodi software moderni. La progettazione, la messa in servizio e la gestione dell'intero ciclo di vita beneficiano di utensili flessibili – da blocchi funzionali strutturati all'integrazione di applicazioni aggiuntive. Questo facilita l'adattamento dei sistemi esistenti e riduce la complessità dei progetti.
L'hardware stesso ha una struttura modulare e può essere scalato da una singola stanza compatta ad applicazioni che si estendono a settori diversi. I moduli di espansione e di visualizzazione supplementari semplificano il comando, la diagnostica e l'espansione del livello I/O. La struttura del dispositivo rispetta gli standard di qualità industriali ed è ottimizzata per il quadro elettrico, compresi i materiali robusti della custodia, opzioni di montaggio senza utensili e una chiara organizzazione di alimentazione, comunicazione e I/O.
Il controllore si basa sull'ecosistema PLCnext Technology e consente l'integrazione nelle infrastrutture KNX tramite interfacce ed ecosistemi idonei, ad esempio tramite le soluzioni di Symcon.
Per l'integrazione in infrastrutture di edifici esistenti, Catan C1 è dotato di interfacce, librerie o soluzioni partner adatte, per i protocolli e i sistemi più comuni. Ciò include, in particolare, l'integrazione in ambienti KNX, tra l'altro, tramite soluzioni basate su IP come Symcon. Il controllore può anche essere integrato in sistemi informatici e cloud, in modo che l'illuminazione, l'ombreggiatura, gli impianti HVAC o la gestione dell'energia possano essere comandati secondo un unico principio.
La famiglia di prodotti Catan è stata progettata secondo i principi dell'economia circolare ed è Cradle to Cradle Certified® (bronzo). Cruciali sono la trasparenza dei materiali, una struttura duratura, la possibilità di manutenzione e il riutilizzo. La struttura modulare supporta in particolare il montaggio a posteriori e prolunga la durata di utilizzo sul campo. Le applicazioni tipiche includono l'automazione degli ambienti per l'illuminazione, l'ombreggiatura e la ventilazione, l'automazione di edifici per diversi settori, compresi gli impianti HVAC, il monitoraggio e i messaggi di guasto, la gestione dell'energia con la gestione dei carichi, nonché la trasparenza e scenari di modernizzazione di edifici esistenti con migrazione successiva e infrastrutture ibride. "Con Catan C1, forniamo agli integratori e ai gestori una piattaforma aperta, espandibile in modo modulare e perfettamente integrabile in ambienti basati su KNX, ad esempio tramite Symcon. Ciò significa che le infrastrutture esistenti possono continuare a essere utilizzate e che i progetti in edifici esistenti possono essere ampliati in modo sostenibile e realizzati in modo efficiente in nuovi edifici", afferma Steffen Mehnert, caporeparto Industry Management and Automation di Phoenix Contact.