Aggiornamento con Plug and Play senza ricablaggio: con VARIOFACE i segnali di I/O è possibile effettuare la migrazione in modo rapido e sicuro
Con la nuova Varioface Migration Solution, Phoenix Contact presenta una soluzione completamente collegabile per un aggiornamento efficiente del controllore ET 200SP HA. L'integrazione è perfetta e non richiede modifiche al quadro elettrico o al cablaggio di campo esistente.
In questo modo si riducono gli errori di cablaggio, il numero di loop check e i tempi di inattività. Gli utenti usufruiranno di una modernizzazione economica e affidabile dei loro impianti. A Ciò consente di sostituire l'ET 200M/S7-300 con l'ET 200SP HA, strutturalmente più elevato, senza apportare ulteriori modifiche. Un ingegnoso meccanismo di estrazione e ribaltamento semplifica l'installazione dei moduli di migrazione nel piano posteriore e facilita la manutenzione. Per inoltrare in modo semplice e sicuro i segnali 1:1, i connettori frontali vengono inseriti direttamente nei moduli di migrazione corrispondenti utilizzando il cablaggio di campo esistente. Set di cavi specifici indirizzano i segnali all'ET 200SP HA. Il principio Plug and Play riduce significativamente i tempi di inattività dei processi e consente una rapida rimessa in funzione dell'impianto.
La gamma di prodotti della soluzione di migrazione VARIOFACE supporta schede di I/O analogiche e digitali con connettori frontali ET 200M/S7-300 a 20 o 40 poli, nelle versioni a 24 V e 120 V/230 V. I cavi senza alogeni offrono opzioni di connessione tramite connettori D-SUB o tecnologia Push-in. Per le applicazioni con cablaggio del sistema VARIOFACE esistente, l'aggiornamento può avvenire con la stessa facilità: è necessario sostituire solo i cavi del sistema. Il cablaggio di campo e gli altri componenti rimangono invariati, riducendo le interruzioni dei processi e semplificando la pianificazione.
Phoenix Contact offre anche soluzioni di cablaggio di sistema completamente collegabili per le nuove installazioni. La combinazione di adattatori frontali, cavi di sistema e moduli di interfaccia consente un cablaggio rapido, chiaro e privo di errori, con un risparmio di tempo fino al 90% rispetto al cablaggio a filo singolo. La soluzione di migrazione VARIOFACE e il cablaggio del sistema specifico per il controllore formano un sistema integrato per una modernizzazione rapida ed economica dell'impianto o di nuove installazioni. Contribuisce all'elevata disponibilità dell'impianto e garantisce la sicurezza dell'investimento nel lungo termine.