Tempi record grazie al cambio di tecnologia

I connettori wire-to-board per confezionamenti di cavi semplificano e velocizzano il cablaggio sul campo e in fabbrica. Scegli tra la connessione Push-in e la connessione a crimpare. Affinché ogni mossa sia perfetta. Provalo! Richiedi un campione gratuito.
Connettori wire-to-board ottimizzati per il confezionamento di cavi

Connettori wire-to-board ottimizzati per il confezionamento di cavi

I connettori wire-to-board per confezionamento di cavi dalla gamma CONNEXIS sono ora disponibili anche con connessione Push-in oltre che con connessione a crimpare. La gamma è costituita da connettori ed elementi di base in direzione di collegamento orizzontale o verticale, nonché da passaparete. I contatti a crimpare sono disponibili per conduttori da AWG: 28 ... 14. Con un passo di 2,5 mm, 3,81 mm e 5,08 mm, i connettori delle serie D21, D31 e D32 sono adatti per numerosi alimentatori di segnale e a bassa tensione.

Caratteristiche principali dei connettori wire-to-board

Connettori wire-to-board della serie D21 con connessione a crimpare
Connettori wire-to-board della serie D31 con connessione a crimpare
  Connettori wire-to-board della serie DD31PS con connessione Push-in
Connettori wire-to-board della serie D32 con connessione a crimpare
Connettori wire-to-board della serie D21 con connessione a crimpare

La serie D21 è adatta a un'ampia gamma di applicazioni grazie a diverse strutture e varianti, come ad esempio le connessioni volanti e i passaparete. I connettori wire-to-board sono disponibili nella versione a doppia fila da 6 a 20 poli con passo di 2,50 mm.

Vai all'elenco prodotti
Connettori wire-to-board della serie D31 con connessione a crimpare

La serie D31 è adatta a un'ampia gamma di applicazioni grazie a diverse strutture e varianti per svariate applicazioni, come ad esempio le connessioni volanti e i passaparete. I connettori wire-to-board sono disponibili nelle versioni a fila singola o doppia con numeri di poli da 2 a 20 per la tecnologia di connessione a crimpare.

Vai all'elenco prodotti
  Connettori wire-to-board della serie DD31PS con connessione Push-in

La serie DD31PS è adatta a un'ampia gamma di applicazioni grazie a diverse strutture e varianti, come ad esempio le connessioni volanti e i passaparete. I connettori wire-to-board con connessione Push-in sono disponibili in versione a due file con numero di poli da 4 a 20 e passo di 3,81 mm.

Vai all'elenco prodotti
Connettori wire-to-board della serie D32 con connessione a crimpare

La serie D32 è adatta a un'ampia gamma di applicazioni grazie a diverse strutture e varianti, come ad esempio le connessioni volanti e i passaparete. I connettori wire-to-board sono disponibili nella versione a una fila o a doppia fila da 2 a 20 poli con passo di 5,08 mm.

Vai all'elenco prodotti
Campioni gratuiti
Prova i connettori wire-to-board

Vuoi conoscere i connettori wire-to-board della serie CONNEXIS? – Ordina gratuitamente un campione dalla tua postazione di lavoro. Per trovare la soluzione ottimale per la tua applicazione, i nostri esperti sono a disposizione per fornirti una consulenza personalizzata. Scopri i vantaggi dell'innovativa tecnologia di connessione di Phoenix Contact.

Ordina ora un campione
Esempio di ordine di connettori wire-to-board

I vantaggi

  • Montaggio rapido e sicuro grazie alla stampa personalizzata con numeri, lettere e caratteri
  • Innesto senza errori grazie a varianti con codifica integrata in modo fisso
  • Supporto Design-in per lo sviluppo di dispositivi attraverso i dati M-CAD/E-CAD e il Sample service gratuito
  • Rapida connessione Push-in senza l'utilizzo di utensili
  • Produzione semplice e rapida grazie a connettori preconfezionati
Connettori wire-to-board CONNEXIS per il confezionamento in un'applicazione robotica

Prova i connettori wire-to-board della serie CONNEXIS

I connettori wire-to-board ottimizzati per il confezionamento di cavi sono particolarmente adatti ad applicazioni nella robotica, nella tecnologia degli ascensori o nella gestione delle batterie. Ordina gratuitamente il tuo campione personale per la tua postazione di lavoro e convinciti personalmente.