Connessioni per tutte le dimensioni
I connettori board-to-board FINEPITCH di Phoenix Contact sono la soluzione affidabile per il collegamento interno al dispositivo dei circuiti stampati. Provali e scopri i dettagli del modello che preferisci.
Panoramica del portafoglio board-to-board Con i connettori board-to-board FINEPITCH, Phoenix Contact offre soluzioni schermate e non schermate per la trasmissione di segnali e dati, che possono essere ordinate anche come campioni. Realizza allestimenti di circuiti stampati personalizzati in tutte le dimensioni con diverse strutture, altezze di stack e numeri di poli in diversi passi da 0,635 a 2,54 mm. È inoltre possibile realizzare connessioni mezzanine e coplanari, nonché con scheda madre. Con quattro serie di prodotti, il portafoglio FINEPITCH offre ai produttori di dispositivi le soluzioni ideali per le connessioni di circuiti stampati per i requisiti industriali.
I vantaggi
- Flessibilità nel design grazie ai robusti connettori con passo da 0,635 mm a 2,54 mm in numerose altezze di stack
- Connessioni board-to-board orientate all'applicazione in versioni schermate e non schermate per diversi requisiti EMC
- Ampio supporto Design-in per lo sviluppo rapido e semplice del dispositivo attraverso dati empirici e campioni gratuiti
- Vasta gamma di applicazioni grazie alla trasmissione dati high-speed fino a 52 GBit/s
Dati tecnici a confronto
Confronta le serie di prodotti e scegli il connettore board-to-board più adatto alla tua applicazione.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FS 0,635 | FP 0,8 | FR 1,27 | |
| Panoramica dei dati tecnici | |||
| Serie di prodotti | FP 0,8 | FR 1,27 | |
| Passo | 0,8 mm | 1,27 mm | |
| Numeri di poli | 12 ... 80 | 6 ... 100 | |
| Altezze di stack | 6 mm … 21 mm | 8 mm … 13,8 mm | |
| Tipi | Verticale e orizzontale | Verticali, orizzontale e cavo piatto | |
| Schermatura | Opzionale | - | |
| Floating | ± 0,3 mm (direzione X e Y), contatti integrati | - | |
| Corrente nominale per contatto | 1,7 A | 2,3 A | |
| Velocità dati | Fino a 52 GBit/s | Fino a 28 GBit/s | |
| Cicli di innesto | 500 | 500 | |
| All'elenco prodotti | All'elenco prodotti | Vai alla serie di prodotti |
Prova i connettori board-to-board
Ordina gratuitamente il campione board-to-board desiderato per la tua postazione di lavoro e convinciti della compattezza e della versatilità del portafoglio FINEPITCH.