WLAN 1100 és WLAN 2100 – a WLAN-megoldás a gépgyártás számára
A WLAN 1100 rádiós modullal gyorsan és egyszerűen telepíthető WLAN-interfész a gépekre vagy berendezésrendszerekre. A WLAN 1100 segítségével egyrészt helyi WLAN-hálózat létesíthető (hozzáférési pont), másrészt a gépet integrálni lehet pl. a fölérendelt WLAN-hálózatba (WLAN adapter). A WLAN 1100 fő jellemzője a gyors és stabil WLAN vétel. Beépített antennáival és kivételes robusztusságával a helytakarékos modult minden részletében a gép- és berendezésgyártásban való alkalmazásra találtuk ki.
A WLAN 1100 és a hagyományos antennás telepítés összehasonlítása
A WLAN 1100, a kedvező költségű komplett megoldás
A gépekben vagy berendezésrendszerekben alkalmazható szokásos WLAN-megoldások egy WLAN modulból, antennakábelekből és a lehető legjobb, legrobusztusabb antennákból állnak. Ehhez sok helyre van szükség, a telepítés nagy munkaráfordítást igényel, és gyakran sok pénzbe kerül.
Ezzel szemben a WLAN 1100 esetében a rádiós modul és az antennák egyetlen kompakt készülékben vannak egyesítve, amelyet egyszerűen a kapcsolószekrényre vagy a gépre lehet csavarozni.
Az Ön előnye:: kedvező költségű komplett megoldás, amelyet egyszerűen lehet telepíteni.
A WLAN 1100 egyszerű szerelése
Egyszerű szerelés és csatlakoztatás az egyfuratos szerelés révén
A WLAN 1100 rádiós modult egyszerű módon, egyfuratos szereléssel lehet installálni, mint egy antennát. Ehhez a gépen vagy a kapcsolószekrényen csak egyetlen 40 mm-es furatra van szükség. A WLAN 1100 csatlakozórésze így benyúlik a gép vagy a kapcsolószekrény belsejébe, és ott egy anyával lehet azt rögzíteni. A tápellátás és az Ethernet csatlakoztatása direkt rugós dugaszolható csatlakozóval és RJ45 dugasszal valósítható meg. Mivel a WLAN 1100 nem igényel helyet a kapcsolószekrényben, az utólagos felszerelés is bármikor egyszerűen elvégezhető.
Az Ön előnye: gyors és helytakarékos telepítés.
Teljes vétel a WLAN 1100 segítségével
Teljes vétel az optimalizált antennatechnika és a WLAN IEEE 802.11n révén
A jó jelvétel a gyors és megbízható rádiós kommunikáció döntő tényezője. Ennek fontos előfeltétele a kiváló minőségű antennák alkalmazása. A WLAN 1100 modulba két speciális fejlesztésű, különböző típusú antenna kombinációja van beszerelve: egy 360°-os körsugárzó antenna és egy körpolarizált irányított antenna. Ezek a nagy teljesítőképességű WLAN 802.11n modullal együtt mindig lehetővé teszik a WLAN 1100 rádiós modul számára a mostoha ipari körülmények között is a teljes vételt.
Két beépített nagyteljesítményű, MIMO technológiájú (Multiple Input, Multiple Output) antenna gondoskodik a gyors és stabil rádióvételről mindenütt, ahol Önnek szüksége van rá. Ez jelentős mértékben növeli a rádiós kommunikáció robusztusságát, sebességét és hatótávolságát.
Az Ön előnye: mindig teljes vétel.
A WLAN 1100 ellenáll az erős ütközéseknek is
Ellenáll a mostoha környezetnek is
A védelmet nyújtó kapcsolószekrényen kívülre felszerelt moduloknak tartósan ki kell állniuk a mostoha körülményeket. A háznak ki kell bírnia még az erős ütéseket és lökéseket is. A WLAN 1100 háza rendkívül robusztus, ellenáll a nagyobb mechanikai terheléseknek és lökéseknek is (IK08 lökésállóság).
Az Ön előnye: hosszú élettartam mostoha körülmények között is.
Különösen biztonságos a biztonsági szabványoknak és a felhasználói profiloknak köszönhetően
Nagy biztonság a két virtuális hozzáférési pont és az IP-szűrő révén
Számunkra fontos az Ön hálózatának és adatainak megvédése a visszaélések és a manipuláció ellen. A WLAN 1100 rádiós modul támogatja a legfrissebb WLAN biztonsági szabványokat, beleértve a hardveralapú AES titkosítást is. Ezenkívül két különböző felhasználói csoportot (pl. szerviz és felhasználó) és hozzáférési szűrőket lehet létrehozni, illetve a különböző WLAN hozzáférési pontokhoz saját jelszót lehet hozzárendelni. Így pl. a szerviz korlátlan WLAN-hozzáféréssel rendelkezhet a hálózat összes készülékéhez, miközben a kezelők csak a megjelenítő szervert érhetik el.
Az Ön előnye: védelem a manipuláció és a visszaélések ellen.
A WLAN 1100 CLI-vel konfigurálható
Egyszerű vezérlés a PLC által – CLI-parancsokkal
A WLAN 1100 egy PC-n vagy PLC-n keresztül, http-CLI parancsokkal egyszerűen konfigurálható, vagy a futásidőben vezérelhető. Ezzel sok követelményt rugalmasan meg lehet oldani. Így pl. sok WLAN 1100 modult gyorsan és egyszerűen konfigurálni lehet egyetlen paranccsal. Ezenkívül a vezérlőn keresztül automatizálni lehet a hálózat adminisztrálását, pl. a WLAN felhasználóinak minden egyes kapcsolódáshoz új egyszeri jelszót lehet kiadni. Ezáltal a közösen használt állandó WLAN jelszó által okozott biztonsági kockázatot egyszerű módon meg lehet szüntetni.
Az Ön előnye: teljes ellenőrzés a gépprogramozó számára.
FL WLAN 2100, WLAN-Mesh üzemmóddal
WLAN-Mesh automatizálási hálózatokhoz
Az FL WLAN 2100 rádiós modulok új WLAN-Mesh üzemmódjával a WLAN hálózatok egyszerűen összeállíthatók, és növelhetik a meglévő WLAN hálózatok hatótávolságát. Sok mesh hozzáférési pont alkalmazásával nagy felület lefedésére képesek, kábelfektetés nélkül. A WLAN-Mesh funkció a firmware frissítésével a régebbi WLAN 2100 modulokkal is használható.
__Az Ön előnye: __autonóm, saját magukat megszervező ad-hoc hálózatok megvalósítása.
A WLAN 1100 áttekintése
|
|
|
---|---|---|
WLAN 1100 | WLAN 2100 | |
Jellemzők | ||
WLAN szabványok | IEEE 802.11 a/b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n |
Frekvenciasávok és csatornák (*országfüggő) | 2,4 GHz: 1-13.* csatorna; 5 GHz: 36-165.* csatorna | 2,4 GHz: 1-13.* csatorna; 5 GHz: 36-165.* csatorna |
Max. adatátviteli sebesség (bruttó) | 300 Mbit/s | 300 Mbit/s |
Max. adatáteresztő képesség (nettó) | > 60 Mbit/s | > 60 Mbit/s |
Üzemmódok | Hozzáférési pont, kliens, 2 virtuális hozzáférési pont | Hozzáférési pont, kliens, 2 virtuális hozzáférési pont, mesh |
Maximális adóteljesítmény | 20 dBm (antennákkal együtt) | 20 dBm (antennákkal együtt) |
Antennák száma | 2 (belső) | 2 (belső) |
A WLAN-kliensek max. száma | 10 kliens | 60 kliens |
Védettség szerelt állapotban | IP54 | IP66 és IP68 |
Környezeti hőmérséklet (üzemi) | 0 °C … +60 °C | -40 °C … +60 °C |
További WLAN termékek összehasonlítása
Hasonlítsa össze különböző rádiós moduljaink tulajdonságait, és találja meg egészen egyszerűen az Ön számára megfelelő terméket.
|
|
|
|
---|---|---|---|
FL WLAN 101x, FL WLAN 201x
Kompakt rádiós modul külső antennákhoz |
FL WLAN 110x, FL WLAN 210x
WLAN megoldás a gépgyártás számára |
FL EPA 2, FL EPA 2 RSMA
A készülékeket gyorsan és egyszerűen WLAN-képessé teszi |
|
Szerelés | A kapcsolószekrény belsejében, a kapcsolódoboz belsejében (kalapsínadapter (opcionális*) vagy falra szerelés) | A kapcsolószekrény, gépek stb. tetején, egyfuratos szereléssel | |
WLAN szabványok | IEEE 802.11 a/b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n | |
Maximális adatátviteli sebesség (bruttó) | 300 Mbit/s | 300 Mbit/s | |
Maximális adatátviteli sebesség (nettó) | >60 Mbit/s (WLAN 101x), <90 Mbit/s (WLAN 201x) | > 60 Mbit/s | |
Beépített antennák | Nem: max. két külső csatlakozó (RSMA) | Igen: két belső (5 dBi) | |
Maximális adóteljesítmény | 19 dBm (antennacsatlakozó) | 20 dBm (antennákkal együtt) | |
ATEX / IEC Ex | Igen: WLAN 2010 (IEC Ex: WLAN 1011, 2011) | Nem | |
Class 1, Division 2 | Igen: WLAN 1011, 2011 | Igen: WLAN 1101, 2101 | |
Üzemmódok | Hozzáférési pont, kliens, mesh (csak WLAN 201x) | Hozzáférési pont, kliens, mesh (csak WLAN 210x) | |
Több WLAN interfész | Igen: virtuális kettős hozzáférési pont vagy hozzáférési pont és kliens | Igen: virtuális kettős hozzáférési pont vagy hozzáférési pont és kliens | |
A WLAN-kliensek max. száma hozzáférési pontonként | 10 (WLAN 101x), 60 (WLAN 201x) | 10 (WLAN 110x), 60 (WLAN 210x) | |
Csatlakozók | 1 x RJ45 | 1 x RJ45 | |
Védettség | IP20 | IP54 (WLAN 110x), IP68 (WLAN 210x) | |
Tudjon meg többet | Tudjon meg többet | Tudjon meg többet |