Ügyfélspecifikus megoldások Ügyfélspecifikus megoldásainkkal mindig megtalálja az alkalmazásához illeszkedő terméket, még akkor is, ha a termék nem szerepel a választékunkban: a Phoenix Contact szolgáltatási csapata az Ön követelményeinek megfelelően elvégzi a szükséges feladatot a kis illesztéstől egészen a teljesen új fejlesztésig. Rendelkezünk a szükséges műszaki szakértelemmel, és lépésről lépésre Önnel együtt fejlesztjük ki a megoldást.

Beszélgetési helyzet egy terméket a kezében tartó ügyféllel

Fedezze fel a termékek illesztésének és fejlesztésének sokszínűségét

Amire csak szüksége van, legyen az termék vagy alkalmazás, rendszer, megoldás vagy szolgáltatás: kívánsága szerint állunk rendelkezésére. Néha csak kisebb változtatásra, néha pedig teljesen új koncepcióra van szükség. Jó tudni: a Phoenix Contact Solution Center mindig tapasztalt specialistákkal áll az Ön rendelkezésére. Ők Önnel együtt fejlesztik ki a pontosan illeszkedő megoldást. Válasszon a sokféle lehetőség közül.

Előnyei

  • Személyes gondoskodás – egyetlen kapcsolattartó a projekt összes fázisában
  • Minden alkalmazási helyzetre felkészülve – kiemelkedően rugalmas megoldások
  • Tapasztalt szakembereink biztosítják a gyors, megbízható lebonyolítást
  • Gyors áttekintés és első eredmények – a prototípus gyors szállításának köszönhetően
  • Szállítás határidőre a pontos tervezés és projektvezetés révén

Konfigurálás


Konfekcionálás


Ezek a konfekcionálási lehetőségek állnak rendelkezésére

Konfekcionálás a konfigurátoron keresztül
Cikk részleteit tartalmazó oldal konfekcionálható termékkel
Munkatárs az egyéni kérésre végzett konfekcionálás közben
Konfekcionálás a konfigurátoron keresztül

A terméktől függően egyes konfigurátorok a konfigurációs folyamat során konfekcionálást is kínálnak. Ilyenek a kapcsolószekrény-gyártás, a kapcsolati vagy készülékcsatlakozás-technika, a tápellátások, a készülékvédő kapcsolók és a túlfeszültség-védelem konfigurátorai.

Ugrás a konfigurátorokhoz
Cikk részleteit tartalmazó oldal konfekcionálható termékkel

Az adott termékeket a cikkek részletező oldalán keresztül is konfekcionálhatja. Ehhez nyissa meg a kívánt cikk részleteit tartalmazó oldalt. Kattintson a „Konfigurálás” gombra. Ezután kiválaszthatja a kívánt kábelhosszúságot vagy a megfelelő csatlakozástechnikát. Ezután helyezze a konfektionált cikket a bevásárlókosárba – és kész.

Munkatárs az egyéni kérésre végzett konfekcionálás közben

Teljesen egyedi megoldásra van szüksége, amely pontosan az Ön alkalmazásához van illesztve? – Ez is lehetséges. Örömmel fogadjuk, ha ír nekünk. Felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Egyedi konfekcionálási megoldás igénylése

Új fejlesztés