Összetevők az e‑mobilitási töltőállomásokhoz

Kérjen tanácsadást most

Ön töltőhálózat gyártója, rendszerintegrátora vagy üzemeltetője?
Szívesen ellátjuk tanácsokkal!


Volkswagen ID. Buzz töltődik a Phoenix Contact összetevőivel felszerelt HPC töltőállomáson

Innovatív töltéstechnika egy kézből

Szerelje fel töltőpontjait a Phoenix Contact CHARX rendszerével: akár AC fali doboz, akár DC gyorstöltő állomás vagy HPC töltőpark, akár NYÁK-ra, vagy kalapsínre, vagy 19"-os állványba szerelhető, komponensgyártóként mi a töltőhálózat összes berendezését szállítjuk. Széles kínálatunk a CCS töltőkábelektől a terhelésmenedzsmentig a villanyautók nagy teljesítményű töltőhálózatának alapját képezi.

Fedezze fel széles termékválasztékunkat Termékeink a korszerű töltőállomások minden funkcionális területét lefedik

Interaktív képtérkép: Töltéstechnikai termékkínálat
Vezérlés és felügyelet
Hogyan tudom optimálisan irányítani és ellenőrizni a töltési folyamatot?
Ugrás a termékekhez
Töltés
Hogyan tölthetem a járműveket teljesen biztonságosan, és a lehető leggyorsabban, illetve legkíméletesebben?
Ugrás a termékekhez
Tápellátás és védelem
Hogyan láthatom el megbízhatóan energiával a töltőállomást, és hogyan védhetem meg a kiesésektől?
Ugrás a termékekhez
Hálózatba kötés és kommunikáció
Hogyan kapcsolhatom hálózatba a töltőállomást a különböző szereplőkkel?
Ugrás a termékekhez
Telepítés és feliratozás
Hogyan optimalizálhatom a töltőállomásom telepítésének lépéseit, és hogyan biztosíthatom a rendet és az átláthatóságot?
Ugrás a termékekhez
Csatlakoztatás
Hogyan kapcsolhatom össze egymással hatékonyan a töltőállomásom összetevőit?
Ugrás a termékekhez

A tisztán elektromos mobilitás kulcsfontosságú tényező az All Electric Society (teljesen elektromos társadalom) útján. A kényelmes és CO₂-semleges töltési folyamat nemcsak gyors töltőhálózatot igényel az elektromos autókhoz, hanem kapcsolódást is a többi szektorhoz. Nagyteljesítményű és intelligens CHARX termékeinkkel felkészítjük Önt a holnap elektromobilitásához – fenntarthatóan, hálózatba kötve és a gyakorlatban jól alkalmazható módon.

Joachim Pucker, Senior Director Market Segment Infrastructure, Phoenix Contact E-Mobility GmbH
Joachim Pucker
A Töltés funkcionális egység termékei

Töltés

Termékjavaslataink az elektromos járművek biztonságos, gyors és kényelmes töltéséhez mindennapi helyzetekre:

A Felügyelet és vezérlés funkcionális egység termékei

Vezérlés és felügyelet

Termékjavaslataink a töltési folyamat optimalizált vezérlésére és az elektromos paraméterek biztonsági és elszámolási célú felügyeletére:

A hálózatba kötés és kommunikáció funkcionális egység termékei

Hálózatba kötés és kommunikáció

Termékjavaslataink töltőállomásai megbízható és biztonságos kommunikációja érdekében a felhasználókkal, az üzemeltetőkkel, valamint a backend-szolgáltatókkal:

A Tápellátás és védelem funkcionális egység termékei

Tápellátás és védelem

Termékajánlásunk a töltőállomások kiesés elleni védelmére, valamint a 12 V-os és 24 V-os összetevők megbízható energiaellátásának biztosítására:

A Telepítés és feliratozás funkcionális egység termékei

Telepítés és feliratozás

Termékajánlásaink az összeszerelési lépések optimalizálásához, valamint a töltőállomáson belüli nagyobb rend és áttekinthetőség érdekében:

Valaki egy NACS töltőkábelen keresztül tölti fel Tesla elektromos autóját a fali dobozból

Jön az NACS – a mi közreműködésünkkel Az első NACS töltőkábelek 2024 4. negyedévében lesznek elérhetők

A North American Charging Standard (NACS, észak-amerikai töltési szabvány) egyre gyorsabban terjed, és hosszú távon fel fogja váltani a CCS 1. típusú töltési szabványt. Az NACS ezért központi szerepet fog játszani a közlekedési ágazat villamosításában és a töltőinfrastruktúra észak-amerikai kiépítésében.

Az elektromobilitás töltéstechnikája specialistájaként természetesen meg kívánunk felelni ügyfeleink változó követelményeinek, ezért SAE-kompatibilis és UL-tanúsítvánnyal ellátott NACS töltőkábeleket kínálunk, amelyek a legszigorúbb követelményeknek is megfelelnek.

Fedezze fel most e-cikként
Az új elektromobilitási brosúra
Fedezze fel az elektromos járművekhez és töltőhálózatokhoz készült széleskörű töltéstechnikai kínálatunkat több mint 160 oldalon. Emellett megtudhat mindent, amit vállalatunkról tudni érdemes, és megismerheti a töltéstechnika alapjait.
Az e-cikk megtekintése
Elektromobilitási brosúra nyomtatásban és e-papírként a táblagépen

Önnek nyújtott előnyök Miért a Phoenix Contact a megfelelő választás?

Tanácsadó beszélgetés elektromobilitási termékekről
A töltőoszlop szerelése és vezetékezése
Elektromos autó töltése High Power Charging használatával
Töltőpark menedzselése az irányítóközpontban
Parkolóház sok töltőponttal
Tanácsadó beszélgetés elektromobilitási termékekről

Mi Ön mellett állunk a nyilvános töltőállomás-projektjének fejlesztése során: teljes körű termékkínálattal, a termék kiválasztására és a műszaki tervezésre vonatkozó professzionális tanácsadással, a gyakorlatból vett alkalmazási példákkal és szakértői know-how-val. Igény esetén ügyfélspecifikus megoldásokat vagy akár új technológiákat is kifejlesztünk. Mindig rendelkezésére állunk – a világ minden részén, de Önhöz közel is.

Szolgáltatások és kapcsolattartók
A töltőoszlop szerelése és vezetékezése

Az egységesített, moduláris termékkonstrukciónak és a szerszámmentes (mint például a direkt rugós és a Push-X) csatlakozástechnikáknak köszönhetően a töltőállomás összetevőit gyorsan, kényelmesen és helytakarékosan telepítheti és vezetékezheti. Egy speciális fali átvezetés gondoskodik a HPC töltőkábel egyszerű felszerelhetőségéről. A könnyen karbantartható, cserélhető termékösszetevőkkel időt és költséget lehet megtakarítani a szervizlátogatások során.

Elektromos autó töltése High Power Charging használatával

A gyorstöltéstechnika úttörőjeként olyan jövőbe mutató technológiákat fejlesztünk, mint például a High Power Charging (HPC), és ezzel lehetővé tesszük a mindennapi élet igényeinek megfelelő rövid töltési időket. Megbízható dugaszolható töltőcsatlakozó rendszerek és töltésvezérlők, valamint nagy teljesítményű tápellátások, védőkészülékek és kiberbiztonsági termékek garantálják a töltőhálózat biztonságos és gazdaságos üzemelését, éjjel-nappal.

Töltőpark menedzselése az irányítóközpontban

Kösse Ön is hálózatba a töltőpontjait kommunikációs termékek, nyílt szabványos protokollok és jól bevált interfészek segítségével, mint például a Modbus/TCP, REST, MQTT vagy OCPP (Open Charge Point Protocol). Valósítsa meg Ön is töltőparkjának kényelmes vezérlését és áttekinthető felügyeletét, beleértve a dinamikus terhelésmenedzsmentet, valamint a zökkenőmentes összekapcsolást az épületmenedzselő és háttérbeli ügyviteli rendszerekkel. A töltőcsatlakozók állapot- és használati adatai lehetővé teszik ezenkívül a karbantartások megelőző és az elhasználódás szerinti tervezését.

Parkolóház sok töltőponttal

A töltőpontok száma, töltőteljesítménye és funkciói alapján válassza ki méretezhető kínálatunkból a megfelelő termékkombinációt. A moduláris töltésvezérlőknek és teljesítményelektronikának, a lépcsőzetes szoftverlicenceknek és a távolról megvalósítható frissítéseknek köszönhetően Ön a lehető legjobban felkészülhet töltőparkja jövőbeli fejlesztéseire és bővítéseire.

Legfrissebb reklámunk

A fali doboztól a gyorstöltő parkig Méretezhető termékkínálatunkkal Ön mindenféle töltési megoldást megvalósíthat

Interaktív képtérkép: Tájkép a töltőhálózat jellemző alkalmazási területeivel
Vállalat
Az alkalmazottak, a vendégek és a járműpark töltőberendezései terhelésmenedzsmentet igényelnek, és gyakran az épület- és energiagazdálkodási rendszerbe vannak integrálva. A tipikus töltőteljesítmények itt: 22 kW AC és 150 kW. A kezelés általában egy központi terminálról történik a felhasználók engedélyezésével. Választhatóan megvalósítható a töltési folyamatok számlázása és a töltőállomások távkarbantartása is.
Városok és községek
Városi területeken a kiterjedt töltőhálózat a kibocsátás csökkentését és ezáltal az életminőség javítását szolgálja. A tipikus töltőteljesítmények itt: 22 kW AC és 150 kW DC. Szükség van a felhasználók engedélyezésére, a töltési folyamatok elszámolására és a töltőpontok távkarbantartására. A töltőállomások működtetéséhez választhatóan érintőpanel vagy nyomógombok is beépíthetők.
Szállodák, üzletek és éttermek
A töltési lehetőségek hozzáadott értéket nyújtanak a vendégeknek, és elősegítik a vásárlói hűséget, különösen, ha a töltést ingyenesen kínálják. A hosszabb tartózkodási idő miatt a töltés általában 11 vagy 22 kW-os váltakozó áramú áramforrással történik. A sietős ügyfelek számára választási lehetőségként felajánlható például az 50 kW-os egyenáramú töltés. Több töltőpont esetében szükség van a terhelésmenedzsmentre. Különböző elszámolási és távkarbantartási lehetőségek, valamint az épületirányítási rendszerbe való integráció teszi teljessé a töltési megoldást.
Bérlakások
A bérlők rendelkezésére bocsátott töltőállomások általában 11 kW váltakozó áramot kínálnak. Annak érdekében, hogy ne terheljük túl a házi csatlakozást, több állomáson energiamenedzsment rendszert használunk. Az egyes töltési folyamatok közvetlen elszámolása nem szükséges, ha a felhasznált villamos energiát külön energiamérőkön olvassák le, és az éves közüzemi számlán keresztül térítik meg. Az áramlopás megakadályozása érdekében azonban érdemes korlátozni a hozzáférést, vagy engedélyezni a felhasználókat.
Családi házak
A garázsok és kocsibeállók fali dobozai általában 11 kW-os váltakozó áramú töltéssel működnek. Ugyanakkor elterjedőben vannak a 22 kW-os egyenáramú fali dobozok is, amelyek a fotovillamos rendszer egyenáramát minimális átalakítási veszteséggel képesek hasznosítani. A fali doboz választhatóan integrálható egy intelligens otthoni rendszerbe, amelyhez a fotovillamos rendszer és az energiatároló is csatlakozik. Ez lehetővé teszi az intelligens, fotovillamossággal optimalizált töltést.
Parkolók és parkolóházak
Itt számos töltőpont található kis helyen, és egy kezelőterminál a felhasználók engedélyezéséhez. A töltés jellemzően 11-22 kW-os váltakozó árammal és választhatóan egyenárammal történik. Az olyan funkciók, mint a dinamikus terhelésmenedzsment, a töltési folyamatok pontos elszámolása és meghibásodás esetén a távkarbantartás lehetősége elengedhetetlenek a zavartalan működéshez. Ezenfelül célszerű integrálni egy energiagazdálkodási rendszerbe, ha az épületben más fogyasztók is vannak, vagy ha a tetőn fotovillamos rendszer van.
Flották
A személy-, teher- és haszongépjárművek gyorstöltésénél a gazdaságosságra, és így a járművek kihasználtságára és sűrű beosztására helyezik a hangsúlyt. Ehhez rövid töltési időre és nagy töltőteljesítményre van szükség, amely jellemzően 22 kW AC és 400 kW DC. A biztonságos, megbízható és intelligens üzemeltetéshez felhasználói jogosultságra, terhelésmenedzsmentre, távkarbantartásra és épületintegrációra van szükség.
Gyorstöltő parkok, benzinkutak és szervizek
Ezek a nyilvános töltőállomások általában autópályákon és fő közlekedési csomópontokban találhatók, és akár 400 kW egyenáramú, nagy teljesítményű töltést (HPC) kínálnak, hogy néhány perc töltési idő után gyorsan tovább lehessen utazni. Itt minden töltőoszlop saját képernyővel rendelkezik a kényelmes kezelés érdekében. Az engedélyezés és az elszámolás alkalmazásban, bankkártyával vagy hitelkártyával történik. A dinamikus terhelésmenedzsment és a távdiagnosztika elengedhetetlen a biztonságos és megbízható 24/7-es működéshez.

Sikeresen megvalósított ügyfélprojektek Tudja meg, hogyan valósítottunk meg izgalmas projekteket ügyfeleinkkel és partnereinkkel közösen

GP Joule – töltőpark intelligens terhelésmenedzsmenttel
Töltőpark intelligens terhelésmenedzsmenttel: A megújuló energiákra szakosodott német GP Joule vállalat saját töltőparkját terhelés- és energiamenedzsment-rendszerrel szerelte fel. A cél: a vállalat saját, 28 villanyautóból álló flottájának töltése a saját termelésű biogáz- és napenergia optimális felhasználása mellett. Mindent egy központi kapcsolószekrény vezérel, amely AC töltésvezérlőkkel, energiamérőkkel és a Phoenix Contact szoftverével van felszerelve.
EVTEC – fali doboz a kétirányú töltéshez
DC fali dobozok kétirányú töltéshez: A svájci EVTEC cég új töltőállomásai a kétirányú töltésre összpontosítanak. Az elektromos jármű így saját termelésű napenergiával tölthető fel, és az áram éjszaka visszatáplálható az épületbe. Erre a célra a CHARX connect compact CCS töltőkábeleinket használják, amelyeket kifejezetten az otthoni egyenáramú töltéshez fejlesztettünk ki alacsonyabb, legfeljebb 80 kW-os töltési kapacitással.
Hesotec electrify – rozsdamentes acélból készült, fenntartható formatervezésű töltőállomások
Rozsdamentes acélból készült, fenntartható formatervezésű töltőállomások: a német hesotec electrify családi vállalkozás nemcsak a minőségre és a formatervezésre, hanem a fenntarthatóságra is nagy hangsúlyt fektet. A vállalat rozsdamentes acélból készült, időtálló formatervezésű töltőállomásai révén újrahasznosítható váltakozó áramú töltési megoldásokat kínál a kifinomult igényekhez – mind vizuálisan, mind technikailag. Jól illeszkednek hozzájuk többszörösen kitüntetett CHARX connect comfort töltőkábeleink és CHARX connect modular dugaszolható töltőaljzataink.
Ingeteam – Dél-Európa legnagyobb HPC töltőparkja
Dél-Európa legnagyobb HPC-töltőparkja: az Ingeteam úttörő szerepet játszik az elektromobilitásban – és nem csak Spanyolországban, ahol a vállalat már tizenkét éve elkötelezett a fenntartható jövő villamosítása mellett. Dél-Spanyolország egyik közlekedési csomópontjában az Ingeteam 4 MW névleges teljesítményű gyorstöltő állomásai teszik lehetővé, hogy egy jármű körülbelül öt perc alatt feltöltődjön. A vállalat a Phoenix Contact CHARX connect professional HPC töltőkábelét használja.
FastCharge – High Power Charging jármű-töltőcsatlakozó
A kutatási projekt lehetővé teszi az ultragyors töltést: A FastCharge kutatási projekt keretében a BMW-vel, a Porschéval, a Siemens-szel és az Allegóval közösen kifejlesztettük, megvalósítottuk és megnyitottuk a világ első, 450 kW töltőteljesítményű HPC töltőállomását. Az elektromobilitás széles körű elfogadottságának előmozdítása érdekében a projekt megmutatta, hogy az ultragyors töltés a gyakorlatban is működik. Mi szállítottuk a CHARX connect professional folyadékhűtéses HPC töltőkábeleket és a vezérléstechnikát.
E-GAP – az első mobil igény szerinti gyorstöltési szolgáltatás
Az első mobil igény szerinti gyorstöltési szolgáltatás: az E-GAP olasz cég azzal a küldetéssel, hogy zöld energiát biztosítson mindenkinek és mindenhol, több európai nagyvárosban is jelen van, és a villanyautók tulajdonosainak applikáción keresztül biztosítja a kért energiamennyiséget. Az E-GAP furgonok moduláris töltőrendszere mindent tartalmaz a legfeljebb 80 kW teljesítményű elektromos járművek AC és DC töltéséhez, és a Phoenix Contact töltéstechnikájával, energiamérőivel és csatlakozástechnológiájával van felszerelve.
Velocity – különleges CO₂-mérlegű töltőállomások
Töltőállomások különleges szén-dioxid-kibocsátással: a Velocity, a bérelhető mobilitási rendszerek németországi szolgáltatója a Pion Technologyval együttműködve töltési megoldást valósított meg a villanykerékpárok és villanyautók számára. A töltőállomások burkolatához használt beton kiszűri a finom port a környezeti levegőből, ezért különösen kedvező az ökológiai mérlege. A Pion Technology a váltakozó áramú töltéstechnika és a tápegységek mellett a mi kommunikációs technológiánkat is használja a felhőalapú számlázáshoz.

A CHARX segítségével töltési megoldásaink rugalmasan valósíthatók meg a különböző töltőparki környezetekben. Így növekvő ügyfélkörünknek teljes megoldást kínálunk az elemzéstől a tervezésen és a megvalósításon keresztül egészen az üzemeltetésig.

Jonas Elbroend és Piet Gömpel, Termékfejlesztők, GP Joule GmbH
Jonas Elbroend és Piet Gömpel a GP Joule-tól
A gyorstöltés új dimenziója
High Power Charging
Feltöltés 3−5 perc alatt 100 km-es távolság megtételére: High Power Charging (HPC) technológiánkkal forradalmasítjuk a gyorstöltéstechnikát. Ezáltal az elektromos autók hosszú töltési idői már a múlt részévé válnak. Tudjon meg többet arról, hogy miként működik ez a technológia.
Mehr zu High Power Charging
HPC töltőpark elektromos járművekkel
Elektromobilitással kapcsolatos ügyfélpárbeszéd 3D-s terméknézettel a táblagépen

Örömmel támogatjuk Önt Szerviz- és támogatási szolgáltatásaink áttekintése

  • Professzionális tanácsadás a termék kiválasztása és a műszaki tervezés terén
  • Jellemző töltőállomások gyakorlati példadokumentációinak rendelkezésére bocsátása
  • Támogatás az irodai, épületirányítási és energiamenedzsment-rendszerekhez való csatlakozáshoz
  • A hálózati integráció és a megújuló energiák felhasználásának támogatása a környezetbarát töltés érdekében
  • Töltődugaszok és töltőaljzatok gyártása az Ön egyedi logójával – a töltőállomások egységes márkajelzése érdekében
  • A töltőkábel előkészítése az Ön igényei szerint – lépcsős vágással, konfekcionálva vagy kompakt kialakításban
  • igény esetén ügyfélspecifikus megoldások vagy új technológiák kifejlesztése.

Az Ön személyes kapcsolattartója

A termékeinkkel és megoldásainkkal kapcsolatos minden kérdésre

Szívesen adok Önnek tanácsot töltőhálózat-projektjével kapcsolatban.
A Phoenix Contact E-Mobility GmbH székhelye Schieder-Schwalenberg városában, Észak-Rajna–Vesztfália tartományban

Phoenix Contact E-Mobility Az Ön erős és megbízható partnere

2013-as alapításunk óta a Phoenix Contact csoporton belül az elektromobilitás töltéstechnikájának specialistája vagyunk. Világszerte több mint 1000 alkalmazottal és 25 gyártósorral 33 200 m²-en több, mint 500 féle terméket kínálunk a hálózatba kapcsolt töltési infrastruktúra kiépítéséhez és mindenféle járművek villamosításához. IATF tanúsítvánnyal rendelkező vállalatként megfelelünk a járműipar szigorú követelményeinek.