Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

WMS 2,4 (12,5X5)R - Zsugorcső
0817426

Zsugorcső, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, kábelátmérő-tartomány: 0,8 ... 2,4 mm, perforált, szerelési mód: rátolás, Az egyes lapok száma: 1000

Termékrészletek








Kompatibilis termékek