Vizsgálódugaszsor - RSCWE 6-3/3X10
3969929

Vizsgálódugaszsor, 3 darab, névleges feszültség: 400 V, csatlakozási mód: Gyűrűs kábelsaru, 1. szint, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, szerelési mód: Falra szerelhető, szín: szürke


Termékrészletek




Terméktípus Vizsgálódugaszsor
Pólusszám 10
Raszterméret 8,2 mm
Csatlakozások száma 20
Sorok száma 1
Potenciálok 10
Szigetelési tulajdonságok
Túlfeszültség-kategória III

Méretezési átültési szilárdság 4 kV
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt 1,31 W
Vizsgálati lökőfeszültség 5 kV

Csatlakozások száma emeletenként 20
Névleges keresztmetszet 6 mm²
1. szint
Csavarmenet No 8 UNC
Meghúzási nyomaték 1,5 ... 1,8 Nm
Idomszer A5
Hajlékony vezető keresztmetszete 0,5 mm² ... 10 mm²
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] 24 ... 8
2 azonos keresztmetszetű merev vezető 0,5 mm² ... 6 mm²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető 0,5 mm² ... 6 mm²
Maximális terhelőáram 30 A (10 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén)
Névleges feszültség 400 V AC/DC
Névleges keresztmetszet 6 mm²
Kábelsarus csatlakozás DIN 46234:1980-03
Szabvány szerinti csatlakozás DIN 46234:1980-03
Keresztmetszet 0,5 mm² ... 10 mm²
Szemátmérő 4,3 mm
Szélesség 8 mm
Csap átmérője 4,1 mm
Szabvány szerinti csatlakozás DIN 46237:1970-07
Keresztmetszet 0,5 mm² ... 10 mm²
Szemátmérő 4,3 mm
Szélesség 8 mm
Csap átmérője 4,1 mm
A gyűrűs kábelsaruk jelölőszíne : vörös 1 mm²
A gyűrűs kábelsaruk jelölőszíne : kék 2,5 mm²
A gyűrűs kábelsaruk jelölőszíne : sárga 6 mm²

Méretrajz
Szélesség 114,1 mm
Magasság 70,1 mm
Hossz 81 mm
Raszterméret 8,2 mm
Lemezvastagság 1 mm ... 4 mm

Szín szürke
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0
Szigetelőanyag csoport I
Szigetelőanyag PA
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben -60 °C
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) 130 °C
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) megfelelt
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) megfelelt
Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) megfelelt

Lökőfeszültség-vizsgálat
Vizsgálófeszültség előírt értéke 4,8 kV
Eredmény A vizsgálaton megfelelt
Melegedésvizsgálat
Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény Hőmérséklet-emelkedés ≤ 45 K
Eredmény A vizsgálaton megfelelt
Rövid idejű áramállóság 4 mm² 300 A
500 A
150 A
1250 A
Eredmény A vizsgálaton megfelelt
Üzemi gyakoriságú átütési ellenállás
Vizsgálófeszültség előírt értéke 1,89 kV
Eredmény A vizsgálaton megfelelt

Általános adatok
Kapocsrögzítés 0,8 Nm ... 1 Nm
Mechanikai adatok
Nyitott oldalfal Nem

Mechanikai szilárdság
Eredmény A vizsgálaton megfelelt
Rögzítés a tartón
Vizsgálóerő előírt értéke 5 N
Eredmény A vizsgálaton megfelelt

Tűláng-vizsgálat
Hatástartam 30 s
Eredmény A vizsgálaton megfelelt
Rezgés / szélessávú zajok
Vizsgálati specifikáció DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spektrum 2-es kategóriájú élettartam vizsgálat, forgóállványon
Frekvencia f1 = 5 Hz f2-ig = 250 Hz
ASD szint 6,12 (m/s²)²/Hz
Gyorsulás 3,12g
Vizsgálati időtartam tengelyenként 5 h
Vizsgálati irányok X-, Y- és Z-tengely
Eredmény A vizsgálaton megfelelt
Lökés
Vizsgálati specifikáció DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Lökésforma Félszínusz
Gyorsulás 30g
Lökés időtartama 18 ms
Lökések mennyisége irányonként 3
Vizsgálati irányok X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.)
Eredmény A vizsgálaton megfelelt
Környezeti feltételek
Környezeti hõmérséklet (üzemi) -60 °C ... 105 °C (max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.)
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között)
Környezeti hőmérséklet (szerelés) -5 °C ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (működés) -5 °C ... 70 °C
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) 30 % ... 70 %

Szabvány szerinti csatlakozás IEC 60947-7-1

Szerelési mód Falra szerelhető
Lemezvastagság 1 mm ... 4 mm
Kapocsrögzítés 0,8 Nm ... 1 Nm

Cikkszám 3969929
Csomagolási egység 1 Darab
Minimális rendelési mennyiség 1 Darab
Értékesítési kulcs BE6113
Termékkulcs BE6113
Katalógus oldalszáma 636. (C-1-2019) oldal
GTIN 4055626127705
Tömeg/db (csomagolással) 99,99 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 99,99 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141126
ECLASS-10.0.1 27141126
ECLASS-11.0 27141126

ETIM

ETIM 8.0 EC000902

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

cULus Recognized

Approval ID: E60425
Approval Specification Data
Névleges feszültség UN: Névleges áram IN Keresztmetszet AWG Keresztmetszet mm2
Felhasználói csoport B
600 V 31 A 20 - 8
Felhasználói csoport C
600 V 31 A 20 - 8
Felhasználói csoport D
600 V 5 A 20 - 8

CSA

Approval ID: 13631
Approval Specification Data
Névleges feszültség UN: Névleges áram IN Keresztmetszet AWG Keresztmetszet mm2
Felhasználói csoport B
600 V 31 A 20 - 8
Felhasználói csoport C
600 V 31 A 20 - 8

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00682

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Rendeltetésszerű használat időtartama: korlátlan = EFUP-e
Egy veszélyes anyag sincs a küszöbértékek felett

Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Helytakarékos a kompakt, moduláris felépítésű vizsgáló dugaszsávok révén
Gazdaságos megoldás az igényhez szabható, moduláris felépítésnek és a szabványosított CLIPLINE complete tartozékok alkalmazásának köszönhetően
Az integrált, tartós kapcsolóérintkezőt a legnagyobb igényekhez fejlesztettük ki, a
kiváló minőségű anyagok használata a többszörös működtetést követően is biztosítja a jeláramok átvitelét
Az előresiető és automatikus áramváltó-rövidzár maximális biztonságot nyújt