cULus Recognized
Approval ID: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
Felhasználói csoport D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
CSA
Approval ID: 13631Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 |