WMTB HF (55X15)R DBU CUS
-
Kábeljelölő
0802996
Kábeljelölő, Tekercs, megrendelhető: soronként, sötétkék, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelátmérő: ≥ 6 mm, Az egyes lapok száma: 1, szövegmező magassága: 15 mm, szövegmező szélessége: 55 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A WMTB HF... vezeték- és kábeljelölés bel- és kültéri vezetők és kábelek jelölésére és kötegelésére szolgálnak
A megfelelő festékszalag használata esetén a nyomtatás jól ellenáll az oldószereknek és a mechanikai hatásoknak
A jelölők halogénmentes anyagból készülnek
A rendkívül rugalmas anyag illeszkedik a veztőhöz és a kábelhez
A jelölő két rögzítő szemmel van ellátva, amelyeken keresztül WT ...sp;... kábelkötegelőkkel a vezetőre rögzíthető