UC-WMTB (44X15) BU CUS
-
Kábeljelölő
0829403
Kábeljelölő, megrendelhető: laponként, kék, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelátmérő: > 7 mm, Az egyes lapok száma: 4, szövegmező magassága: 15 mm, szövegmező szélessége: 44 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A 7 mm-nél nagyobb átmérőjű vezetékek és kábelek nagyfelületű feliratozásához
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt
A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára
A formátum automatikusan gondoskodik a pozícióhelyes nyomtatásról
Az UC-WMTB ... UniSheet feliratozó termékcsalád a kereskedelemben kapható kábelkötegelőkkel rögzíthető jelölőket kínál