QPD C4X2,5/2X6-10 GY - Vezeték-összekötő
1424021

Vezeték-összekötő, product family: QPD, csatlakozási mód: IDC csatlakozás, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, szürke, két QUICKON anyával, kódolás: Kódolóprofil, vezeték külső átmérője: 6 mm ... 10 mm

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

innovatív és időtakarékos - QUICKON helyszíni gyorscsatlakoztatásával akár ideje 80%-át megtakaríthatja
rendkívül robusztus: IP68/IP69K és IK07-es készülékház széleskörű alkalmazhatósággal
Biztonságos csatlakozás a téves csatlakoztatás elleni mechanikus kódolás, valamint a DIN EN 0105 szerinti érintésvédelem révén
egyszerű és biztonságos - a vezetékcsatlakozókkal könnyen helyreállíthatja vagy meghosszabbíthatja a vezetékeket, dugasszal pedig toldócsatlakozónak is alkalmas