RFC 4072R - Vezérlő
1136419

Vezérlő (SPS), PLCnext Control; Programozás: Magas szintű programozási nyelv és IEC 61131-3; Operációs rendszer: Yocto/Linux® (valós idejű); Programozó eszköz: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Rendszerredundancia; Processzor: Intel® Core™ i5-6300U, 2x 2,4 GHz.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Valós idejű futtatásra alkalmas Linux operációs rendszer időkritikus folyamatok determinisztikus és megbízható végrehajtásához
Számos protokollt támogat, például: HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP stb. – zökkenőmentes kommunikáció az IT-rendszerekkel
Közvetlen csatlakozás a Proficloudhoz, a PLCnext Store-hoz vagy bármely felhőplatformhoz: az alkalmazások végponttól végpontig IoT-integrációja érdekében
Számos terepibusz-protokollt (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet/IP stb.) támogat a meglévő automatizálástechnikai rendszerekbe és berendezésekbe való egyszerű integráció érdekében
Maximális tervezési szabadság a klasszikus PLC-programozás és a modern magas szintű programozási nyelvek, mint a C++, C# vagy Python kombinációja révén
Az alkalmazások és adatok védelme érdekében megfelel az ipari automatizálás legmagasabb biztonsági követelményeinek