A PLCnext Control vezérlőt egy licencköteles alapalkalmazáson keresztül egy VDE-AR-N 4110:2018 (és 4120:2018) és FGW TR8 Rev.09 szerinti EZA szabályozóvá kell bővíteni az 1-es és 2-es típusú rendszerek számára. Az alapalkalmazás licenceit a PLCnext Store áruházban lehet beszerezni.
Az alapalkalmazásban található PLCnext összetevő a következő követelményeket teljesíti:
Hatásos teljesítmény szabályozása
• Előírt érték megadása a hálózatüzemeltető és harmadik felek által
• P(f) jelleggörbe (csak 2. típusú berendezés)
Meddő teljesítmény szabályozása
• cos(φ)
• Meddő teljesítmény szabályozása feszültségkorlátozással
• Q(U) jelleggörbe
• Q(P) jelleggörbe
Egyéb
• Meddő teljesítményt priorizáló vezetési mód
• Szabályozóáthidalás (slave üzemmód)
• A feszültségfeltételek felügyelete a hálózati csatlakozási ponton (NAP) az energiatermelő egység (EZE) csatlakoztatásához a rajta történt védelmi kioldás után (VDE-AR-N 4120:2018)
• Lehetőség van a PLCnext összetevő több példányban való telepítésére több EZE típus független szabályozásához, pl. 1. berendezésrész: napelem, 2. berendezésrész: BHKW stb.
FONTOS TUDNIVALÓK
Az interfészek (energiaellátás, közvetlen értékesítők, energiamérő készülékek és energiatermelő egységek, valamint pl. portálok) csatlakoztatását projektspecifikusan a felhasználónak kell elvégeznie.
Az EZA szabályozó funkció licencköteles. A szükséges licenc a rendszer lehetséges maximális kimeneti teljesítményétől függ. A következő licencek kaphatók:
• Power Control Unit − 250 kW (250 kW összes hatásos teljesítményig)
• Power Control Unit − 1 MW (1 MW összes hatásos teljesítményig)
• Power Control Unit − 5 MW (5 MW összes hatásos teljesítményig)
• Power Control Unit − 10 MW (10 MW összes hatásos teljesítményig)
• Power Control Unit − 50 MW (50 MW összes hatásos teljesítményig)
• Power Control Unit − UNLIMITED (korlátlan összes hatásos teljesítményre)
A licencek a PLCnext Store áruházban vásárolhatók meg (lásd balra a „Downloads“ (Letöltések) lapot).
SOL-SA-PCU-41XX
-
Vezérlő
1114234
PLCnext Control, AXC F 2152 alapú. Ügyfélspecifikus EZA szabályozó alkalmazásra előkészítve. Az olyan energiatermelő rendszerek betáplálás-kezelésének alapja, amelyek a közép- és magasfeszültségű hálózatokba táplálnak be. VDE-AR-N 4110/4120 szerint tanúsítva.
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Fokozott elektromágneses zavarállóság
Bővített hőmérséklet-tartomán: -25 °C ... 60 °C
Magas szintű nyelvek támogatása
PROFINET támogatás
2 Ethernet interfész (beépített switch)
63 Axioline I/O modulig közvetlenül sorolható
Linux operációs rendszer
Megfelel a német átvitelihálózat-üzemeltetők hálózati és rendszerszabályainak
Kompletten, csatlakozódugasszal, busz-aljzatmodullal és 2 GB program-/konfigurációs memóriával.
Ügyfélspecifikusan bővíthető a nyitott interfészeknek köszönhetően