AXC 1050 XC - Vezérlő
2701295

Axiocontrol Axioline I/O-k közvetlen vezérléséhez. 2 Ethernet interfésszel, szélesebb hőmérséklettartománnyal és IEC 61131-3 szerinti programozási lehetőséggel. Kompletten, dugaszcsatlakozóval és feliratozómezővel.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

PROFINET-Controller maximum 16 eszközhöz és/vagy PROFINET eszközhöz
Memóriabővítés lehetséges max. 2 GB kapacitású dugaszolható SD-kártyával
Ingyenes tervezés PC Worx Express szoftverrel (IEC 61131-3)
Modbus/TCP-Client
Beépített FTP és HTML5 webkiszolgáló
Számos protokoll támogatása, például http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL stb.
Kiterjesztett hőmérséklet-tartomány -40 °C ... 70 °C (csökkenéssel)
Tengerészeti engedélyek (GL, DNV, LR, BV, RINA, ABS)