CSA
Engedély azonosítója: 13631Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
28 - 10 |
EAC
Engedély azonosítója: RU C-DE.BL08.B.00644cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
Húzó rugós csatlakozás | 28 - 10 | |||
Csavaros csatlakozás | 26 - 10 | |||
Felhasználói csoport C | ||||
Húzó rugós csatlakozás | 28 - 10 | |||
Csavaros csatlakozás | 26 - 10 |