Földelő sorozatkapocs - OTTA 2,5-PE
0790556

Védővezetős univerzális kapocs csapos csatlakozással, keresztmetszete: 0,1 - 2,5 mm2, szélessége: 9 mm, színe: zöld-sárga


Termékrészletek




Terméktípus Védővezető-kapocs
Csatlakozások száma 2
Sorok száma 1
Szigetelési tulajdonságok
Túlfeszültség-kategória III
Szennyeződési fok 3

Méretezési átültési szilárdság 8 kV
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt 0,77 W

Védővezetős láb Igen
Csatlakozások száma emeletenként 2
Névleges keresztmetszet 2,5 mm²
1. szint
Megjegyzés A kalapsín áramterhelhetőségét figyelembe kell venni.
Csupaszolási hossz A csupaszolási hossz a kábelsaru gyártójának adatától függ.
Szabvány szerinti csatlakozás IEC 60947-7-2
Névleges áram 17,5 A
Névleges feszültség 500 V
Kábelsarus csatlakozás DIN 46234:1980-03
Szabvány szerinti csatlakozás DIN 46234:1980-03
Keresztmetszet 0,1 mm² ... 2,5 mm²
Keresztmetszet-tartomány AWG 24 ... 14 (IEC szerint átszámítva)
Szemátmérő 3,2 mm
Szélesség 7,6 mm
Csap átmérője 3 mm
Csavarmenet M3
Meghúzási nyomaték 0,6 ... 0,8 Nm
A gyűrűs kábelsaruk jelölőszíne : vörös 1,5 mm²
A gyűrűs kábelsaruk jelölőszíne : kék 2,5 mm²
Szabvány szerinti csatlakozás DIN 46237:1970-07
Keresztmetszet 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Keresztmetszet-tartomány AWG 20 ... 14 (IEC szerint átszámítva)
Szemátmérő 3,2 mm
Szélesség 7,6 mm
Csap átmérője 3 mm
Csavarmenet M3
Meghúzási nyomaték 0,6 ... 0,8 Nm

Szélesség 10 mm
Fedélszélesség 1,5 mm
NS 35/15 magasság 53 mm
NS 35/7,5 magasság 45,5 mm
Magasság 1,791 "
NS 32 magasság 50,5 mm
Hossz 43,5 mm

Szín zöld-sárga
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V2
Szigetelőanyag csoport I
Szigetelőanyag PA
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben -60 °C
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) 130 °C
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) megfelelt
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) megfelelt
Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) megfelelt

Mechanikai adatok
Nyitott oldalfal Nem

Rezgés / szélessávú zajok
Vizsgálati specifikáció DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Környezeti feltételek
Környezeti hõmérséklet (üzemi) -60 °C ... 105 °C (max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.)
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között)
Környezeti hőmérséklet (szerelés) -5 °C ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (működés) -5 °C ... 70 °C
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) 30 % ... 70 %

Szabvány szerinti csatlakozás IEC 60947-7-2

Szerelési mód NS 35/7,5
NS 35/15
NS 32

Cikkszám 0790556
Csomagolási egység 50 Darab
Minimális rendelési mennyiség 1 Darab
Értékesítési kulcs BE4513
Termékkulcs BE4513
Katalógus oldalszáma 563. (C-1-2019) oldal
GTIN 4017918005665
Tömeg/db (csomagolással) 26,82 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 26 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország IN


ECLASS

ECLASS-9.0 27141120
ECLASS-10.0.1 27141120
ECLASS-11.0 27141120

ETIM

ETIM 8.0 EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

CSA

Engedély azonosítója: 13631
Approval Specification Data
Névleges feszültség UN: Névleges áram IN Keresztmetszet AWG Keresztmetszet mm2
22 - 14

UL Recognized

Engedély azonosítója: E60425

EAC

Engedély azonosítója: RU C-DE.BL08.B.00540

LR

Engedély azonosítója: LR2041789TA

REACh SVHC Lead 7439-92-1
4-Nonylphenol, branched and linear
China RoHS Rendeltetésszerű használat ideje (EFUP): 50 év
A veszélyes anyagokra vonatkozó információk a „Letöltések” fül „Gyártói nyilatkozat” kategóriájában találhatók

Kompatibilis termékek