CUTFOX-SP BOLT VDE - Oldaltvágó
1212831

Erő-oldalvágó, 200 mm, induktív keményítésű vágóélekkel, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC bevizsgált

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Precíziós vágóél zongorahúrokhoz
VDE-ellenőrzött
Speciális szerszámacél hosszú távú használathoz
Ergonomikus kialakítású, kétkomponensű fogantyúkkal a fáradságmentes és csúszásbiztos munkához
Keményebb anyagok vágása kis erőfeszítéssel a nagy áttételnek köszönhetően