PT-IQ-1X2-5DC-UT
-
Túlfeszültség-védelmi készülék
2800791
Túlfeszültség-védelem, részei: védelmi dugasz és alapelem, beépített többfokozatú állapotjelzéssel a modulon, egy 2 eres, földpotenciál-független üzemű jeláramkörhöz. Biztonsági áramkörökben használható a SIL 3 szintig.
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
| Általános adatok | |
| Megjegyzés | A távjelzés és a kalapsín-buszcsatlakozó tápellátása a modul kalapsín-buszcsatlakozóra való felpattintásakor létrejön. |
| Terméktípus | Túlfeszültség-védelem MSR-technikához |
| Termékcsalád | PLUGTRAB IQ |
| IEC vizsgálati osztály | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Kialakítás | Kalapsínre szerelhető modul kétrészesen dugaszolható |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | optikai, többfokozatú |
| Modulonkénti érpár | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| UN névleges feszültség | 5 V DC |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M3 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 17,7 mm |
| Magasság | 91,1 mm |
| Mélység | 77,5 mm (7,5 mm-es kalapsínnel) |
| Osztásegység | 1 TE |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
| Készülékház anyaga | PA 6.6 |
| Hatóirány | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| Legnagyobb tartós feszültség UC | 6 V DC |
| 4 V AC | |
| Méretezési áram | 1000 mA (40 °C) |
| Üzemi hatásos áram IC UC-nál | ≤ 2 mA (a jeláramkörben) |
| Földelőáram IPE | ≤ 2 µA (jeláramkörönként) |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20)µs (ér-ér) | 10 kA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (ér-föld) | 10 kA |
| Impulzus levezetőáram Iimp (10/350) µs (ér-föld) | 2,5 kA |
| Teljes levezetett lökőáram ITotal (8/20) µs | 20 kA |
| Up védelmi szint (ér-ér) | ≤ 85 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 110 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 140 V (C2 - 10 kA) | |
| ≤ 25 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 25 V (C3 - 50 A) | |
| Up védelmi szint (ér-föld) | ≤ 600 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 750 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 800 V (C2 - 10 kA) | |
| ≤ 700 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 800 V (C3 - 100 A) | |
| Up statikus védelmi szint (ér-ér) | ≤ 26 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 70 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 30 V (C2 - 10 kA) | |
| Megszólalási idő tA (ér-ér) | ≤ 1 ns |
| Megszólalási idő tA (ér-föld) | ≤ 100 ns |
| aE illesztési csillapítás, szimm. | típ. 0,3 dB (≤ 40 kHz / 150 Ω) |
| fg határfrekvencia (3 dB), szimmetrikus a 150 Ω-os rendszerben | típ. 300 kHz |
| Kapacitás (ér-föld) | típ. 7,5 nF |
| Ellenállás áganként | 1,2 Ω ±5 % |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | optikai, többfokozatú |
| Szükséges előtétbiztosíték legfeljebb | 1 A (FF) |
| Lökőárammal szembeni szilárdság (ér-ér) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C2 - 10 kA | |
| C3 - 50 A | |
| Lökőárammal szembeni szilárdság (ér-föld) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C2 - 10 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 2,5 kA | |
| Áramvisszaállási idő (ér-ér) | ≤ 10 ms |
| Áramvisszaállási idő (ér-föld) | ≤ 10 ms |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | ≤ 4000 m (amsl) |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-21 |
| Megjegyzés | 2000 + A1:2008, módosított |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61643-21 |
| Megjegyzés | 2001 + A1:2009 |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61000-6-3 |
| Megjegyzés | 2007 + A1:2011 |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61000-6-2 |
| Megjegyzés | 2005 |
| Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
| Cikkszám | 2800791 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | CL2151 |
| GTIN | 4046356645126 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 134,5 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 134,5 g |
| Származási ország | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
X-PEN 0,35 - Jelölőtoll 0811228
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808668
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 2809128
-
E/ME TBUS NS35 GY - Végbak 2713780
-
FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1881354
-
SSA 3-6 - Árnyékoló bekötés 2839295
-
SSA 5-10 - Árnyékoló bekötés 2839512
-
PT-IQ-1X2-5DC-P - Túlfeszültség-védelmi dugasz 2800770
-
PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - Kalapsín-buszcsatlakozó 2906878
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51