TTC-6-1X2-24DC-PT/50
-
Túlfeszültség-védelmi készülék
1106195
Túlfeszültség-védelem egy 2 eres, földpotenciál-független üzemű jeláramkörhöz, pl. 0(4) ... 20 mA-es áramhurokhoz, HART-képes.
Termékrészletek
Terméktípus | Túlfeszültség-védelem MSR-technikához |
Termékcsalád | TERMITRAB complete |
IEC vizsgálati osztály | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Kialakítás | Egyrészes kalapsínre szerelhető modul |
Modulonkénti érpár | 1 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
UN névleges feszültség | 24 V DC |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
Méretrajz |
|
Szélesség | 6,2 mm +0,1 mm |
Magasság | 105,8 mm |
Mélység | 69,5 mm (7,5 mm-es kalapsínnel) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
Szigetelőanyag | PBT |
Készülékház anyaga | PBT |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Nem |
Hatóirány | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Legnagyobb tartós feszültség UC | 30 V DC |
21 V AC | |
Méretezési áram | 600 mA (40 °C) |
Üzemi hatásos áram IC UC-nál | ≤ 5 µA |
Földelőáram IPE | ≤ 1 µA |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20)µs (ér-ér) | 5 kA |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (ér-föld) | 5 kA |
Impulzus levezetőáram Iimp (10/350) µs (ér-ér) | 0,5 kA |
Impulzus levezetőáram Iimp (10/350) µs (ér-föld) | 0,5 kA |
Teljes levezetett lökőáram ITotal (8/20) µs | 10 kA |
Up védelmi szint (ér-ér) | ≤ 55 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 65 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 50 V (C3 - 25 A) | |
≤ 55 V (C3 - 100 A) | |
Up védelmi szint (ér-föld) | ≤ 750 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 750 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 700 V (C3 - 25 A) | |
≤ 750 V (C3 - 100 A) | |
Up statikus védelmi szint (ér-ér) | ≤ 50 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 65 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
Up statikus védelmi szint (ér-föld) | ≤ 750 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 750 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
Megszólalási idő tA (ér-ér) | ≤ 1 ns |
Megszólalási idő tA (ér-föld) | ≤ 100 ns |
aE illesztési csillapítás, szimm. | típ. 0,3 dB (≤ 250 kHz / 150 Ω) |
fg határfrekvencia (3 dB), szimmetrikus a 150 Ω-os rendszerben | típ. 940 kHz |
Kapacitás (ér-ér) | típ. 2,2 nF |
Ellenállás áganként | 1,65 Ω ±20 % |
Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | nincs |
Szükséges előtétbiztosíték legfeljebb | 630 mA (FF) |
Lökőárammal szembeni szilárdság (ér-ér) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C3 - 100 A | |
Lökőárammal szembeni szilárdság (ér-föld) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 500 A | |
Áramvisszaállási idő (ér-ér) | ≤ 700 ms |
Áramvisszaállási idő (ér-föld) | ≤ 1500 ms |
Kiegészítő műszaki adatok | |
Max. teljes levezetési áram I total max (8/20) µs | 20 kA (1x) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Magassági viszony | ≤ 4000 m (amsl) |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-21 |
Megjegyzés | 2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, módosított + A2:2012 |
EN 61643-21 | |
Szabványok / rendelkezések | EN 61643-21 |
Megjegyzés | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
Szerelési mód | Hordozósín: TH 35 - 7,5 mm |
Cikkszám | 1106195 |
Csomagolási egység | 50 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | CL2262 |
Termékkulcs | CL2262 |
GTIN | 4055626997940 |
Tömeg/db (csomagolással) | 34 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 32,3 g |
Vámtarifaszám | 85363010 |
Származási ország | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Hely- és költségtakarékos a mindössze 6 mm beépítési szélesség révén
A direkt rugós csatlakozástechnikával a túlfeszültség-védelmi készülékek szerelése gyorsan és szerszám nélkül végezhető
Egyszerű kiválasztás az MSR terület összes követelményére a méretre szabott terméktulajdonságokkal rendelkező komplett kínálat révén
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51