VAL-SPP-T2-275-3+1-UT/32
-
Túlfeszültség-levezetők típusú 2
1791818
Dugaszolható T2-es, Class II osztályú túlfeszültséglevezető, külön N és PE vezetékes 3 fázisú áramellátó hálózatokhoz (5 vezetékes rendszer: L1, L2, L3, N, PE).
Termékrészletek
| Általános adatok | |
| Megjegyzés | A 3. szennyeződési fok és a villás kábelsarukkal történő vezetékezés esetén ≥ 16 mm² keresztmetszet esetén további legalább 1 mm oldalsó távolságot kell tartani a földelt vezető felületektől. A 2. szennyeződési fok esetén nincs szükség további oldaltávolságokra. |
| Termékcsalád | VAL-SPP |
| IEC vizsgálati osztály | II |
| T2 | |
| EN típus | T2 |
| IEC szerinti áramellátó rendszer | TN-S |
| TT | |
| Kialakítás | Kalapsínre szerelhető modul kétrészesen dugaszolható |
| Pólusszám | 4 |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M5 |
| Meghúzási nyomaték | 3 Nm ... 3,5 Nm |
| Csupaszolási hossz | 18 mm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 35 mm² (érvéghüvely nélkül) |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 azonos keresztmetszetű vezeték) | |
| Merev vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 50 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 azonos keresztmetszetű vezeték) | |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 15 ... 2 |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 10 mm² (2 azonos keresztmetszetű vezeték) | |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 azonos keresztmetszetű vezeték) | |
| Csatlakozási mód | Villás kábelsaru |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 71,2 mm |
| Magasság | 96,6 mm |
| Mélység | 71,5 mm (7,5 mm-es kalapsínnel) |
| Osztásegység | 4 TE |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| világosszürke (RAL 7035) | |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
| Az anyag CTI-értéke | 600 |
| Szigetelőanyag | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT | |
| Anyagcsoport | I |
| Készülékház anyaga | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT |
| Védelmi utak | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| UN névleges feszültség | 240/415 V AC ±10 % (TN-S) |
| 240/415 V AC ±10 % (TT) | |
| Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Legnagyobb tartós feszültség UC (L-N) | 275 V AC |
| Legnagyobb tartós feszültség UC (L-PE) | 275 V AC |
| Legnagyobb tartós feszültség UC (L-PE) | 305 V AC |
| Névleges terhelőáram IL | 80 A (25 mm²) |
| Földelőáram IPE | ≤ 5 µA |
| Készenléti teljesítményfelvétel PC | ≤ 360 mVA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs | 20 kA |
| Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Teljes levezetett lökőáram ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Követőáram-kioltóképesség Ifi (N-PE) | 100 A |
| Rövidzár állóság ISCCR | 50 kA |
| Védelmi szint Up (L-N) | ≤ 1,35 kV |
| Védelmi szint Up (L-PE) | ≤ 1,6 kV |
| Védelmi szint Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Maradékfeszültség Ures (L-N) | ≤ 1,35 kV (In mellett) |
| ≤ 1,1 kV (10 kA-nél) | |
| ≤ 1 kV (5 kA mellett) | |
| ≤ 0,9 kV (3 kA mellett) | |
| Maradékfeszültség Ures (L-PE) | ≤ 1,6 kV (In mellett) |
| ≤ 1,3 kV (10 kA-nél) | |
| ≤ 1,1 kV (5 kA mellett) | |
| ≤ 1 kV (3 kA mellett) | |
| Maradékfeszültség Ures (N-PE) | ≤ 0,5 kV (In mellett) |
| ≤ 0,4 kV (10 kA-nél) | |
| ≤ 0,3 kV (5 kA mellett) | |
| ≤ 0,1 kV (3 kA mellett) | |
| TOV-viselkedés UT (L-N)-nél | 350 V AC (5 s / ellenálló üzemmód) |
| 460 V AC (120 perc / safe failure üzemmód) | |
| TOV-viselkedés UT (L-PE)-nél | 1464 V AC (200 ms / ellenálló üzemmód) |
| TOV-viselkedés UT (N-PE)-nél | 1200 V AC (200 ms / ellenálló üzemmód) |
| Megszólalási idő tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Megszólalási idő tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Megszólalási idő tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Maximális előtétbiztosítás V átvezető kábelezésnél | 80 A (gG) |
| Maximális előtétbiztosítás leágazó kábelezésnél | 315 A (gG) |
| Kiegészítő műszaki adatok | |
| Rövidzár állóság ISCCR | 100 kA |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-11 |
| Megjegyzés | 2011 |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61643-11 |
| Megjegyzés | 2012 + A11:2018 |
| Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
| Cikkszám | 1791818 |
| Csomagolási egység | 32 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 32 Darab |
| Értékesítési kulcs | CL1381 |
| Termékkulcs | CL1381 |
| GTIN | 4067923412293 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 457 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 426 g |
| Vámtarifaszám | 85363030 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyszerű és biztonságos telepítés a jövőbe mutató kezelési és biztonsági jellemzőknek köszönhetően
Megbízható berendezésvédelem a maximális teljesítmény és élettartam révén
Az optimalizált kialakításnak és a széles választéknak köszönhetően sokféle alkalmazásban használható
Egyszerű tervezés az átfogó digitális adatok és szelektorok révén
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51