TB 2,5-TWIN I BU - Többvezetős kapocs
3000950

Többvezetős kapocs, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 3, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: kék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek